Stratix® 4300 Remote Access Router
Stratix® 4300
Remote Access RouterEste componente de hardware permite el acceso remoto o la asistencia en dispositivos industriales donde las plantas de maquinaria carecen de conexión por cable mediante módems 4G y Wi-Fi.
Los routers
Stratix® 4300
Remote Access se suministran con un derecho FactoryTalk Remote Access Runtime Pro Runtime gratuito.
OBSERVACIÓN:
Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
El enrutador se integra perfectamente en cualquier sistema de automatización sin afectar a la configuración de los dispositivos incluidos en él, ya que no es necesario ajustar su configuración.
Una vez instalado, puede configurar y administrar la conexión del enrutador o bien crear y administrar cualquier subred a través del administrador del sistema del enrutador y FactoryTalk Remote Access Manager. Los enrutadores le permiten configurar NAT y reglas de enrutamiento fuera de la VPN.
Stratix® 4300
Remote Access Router puede integrarse en cualquier red de automatización existente sin afectar a los dispositivos de hardware instalados en la planta. La incorporación de Stratix® 4300
Remote Access Router no requiere ningún cambio de configuración en los ajustes de los dispositivos existentes.Stratix® 4300
Remote Access Router es compatible con los procedimientos de actualización para facilitar el mantenimiento del dispositivo.Los enrutadores
Stratix® 4300
Remote Access están equipados con un sistema operativo Linux y disponen de las interfaces siguientes:- un puerto WAN Gigabit Ethernet para conexión a Internet
- uno o cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet para conexión de red de área local
- un puerto USB 2.0
- una interfaz serie multiestándar aislada
- un conmutador Gigabit Ethernet integrado de cuatro puertos
- dos entradas digitales para permitir el acceso remoto y dos salidas de relé para la activación de la conexión WAN y la señalización de "servicio remoto en curso".
OBSERVACIÓN:
Para obtener más información sobre el Administrador del sistema del enrutador, descargue este manual del usuario: Enrutador Stratix 4300
Entregue su opinión