Base de datos
Use objetos de base de datos para definir bases de datos incrustadas en el proyecto o una base de datos externa.
Tipos de bases de datos
FactoryTalk Optix Studio
admite los siguientes tipos de bases de datos.Objeto | Descripción |
---|---|
Base de datos incrustada | Un objeto que representa una base de datos SQLite interna al proyecto en tiempo de ejecución. Por lo general, se utiliza un objeto de base de datos incrustada para gestionar los datos que admiten otros objetos en FTOptixApplication .Una base de datos incrustada no tiene límites de lectura/escritura.
CONSEJO:
Una base de datos incrustada admite hasta 2.000 columnas de tabla.
|
Base de datos ODBC | Un objeto que representa una base de datos local o remota compatible con el protocolo ODBC (Conectividad abierta de bases de datos). Puede utilizar ODBC para consultar o completar una base de datos remota conservada con otros sistemas que contienen datos del proyecto. Según la política de administración de acceso de una base de datos externa, la base de datos externa puede tener límites de lectura/escritura. |
Base de datos Influx | Un objeto que representa una base de datos Influx remota, especialmente útil para datos de series temporales. De manera limitada, puede utilizar SQL para consultar o completar una base de datos remota conservada con otros sistemas que contienen datos del proyecto.
CONSEJO:
El analizador de
FactoryTalk Optix Studio solo puede transformar algunos comandos SQL a InfluxQL (lenguaje de consulta de Influx). Consulte Limitaciones de la base de datos Influx.Según la política de administración de acceso de una base de datos externa, la base de datos externa puede tener límites de lectura/escritura. Para obtener más información, consulte Crear una base de datos Influx remota. |
Uso de bases de datos
Puede leer y escribir en una base de datos a través de:
- Consultas SQL. Consulte Consultas SQL.
- Métodos OPC UA expuestos por el objeto. Consulte OPC UA.
Objeto | Interacción de la base de datos |
---|---|
Cuadrícula de datos | Consulte una base de datos para obtener datos que se muestren en tiempo de ejecución. Por ejemplo, muestre los registros de la base de datos de una fecha específica en una cuadrícula de datos. |
Cuadro de lista | |
Cuadro combinado | |
Tendencia | |
Registrador de datos | Escritura de datos |
Registrador de eventos | |
Esquema de receta | Lectura y escritura de datos |
Entregue su opinión