RTO (temporizador retentivo, activación con retraso)

La instrucción RTO aumenta un temporizador interno si la entrada está activa, pero no restablece el temporizador interno si la entrada cambia a inactiva.
Detalles de la operación:
  • Para controladores
    Micro810
    LC10 o
    Micro820
    L20E, el temporizador interno de RTO no persiste en una desconexión y conexión de forma predeterminada. Para hacer que el temporizador interno persista, establezca el parámetro de configuración Retenido en Cierto.
  • Para controladores
    Micro850
    L50E, el temporizador interno de RTO persiste en una desconexión y conexión.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
RTO
RTO
Parámetro de RTO
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Control de entrada.
  • CIERTO: Flanco ascendente, comienza a aumentar el temporizador interno.
  • FALSO: Flanco descendente, se detiene y no se restablece el temporizador interno.
RST
Entrada
BOOL
  • CIERTO: Flanco ascendente, restablece el temporizador interno.
  • FALSO: No restablece el temporizador interno.
PT
Entrada
TIME
Tiempo de retraso programado máximo. PTO se define utilizando el tipo de datos de tiempo.
Q
Salida
BOOL
  • CIERTO: Ha transcurrido el tiempo de retardo programado.
  • FALSO: No ha transcurrido el tiempo de retardo programado.
ET
Salida
TIME
Tiempo actual transcurrido.
Los valores van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms.
ET se define utilizando el tipo de datos de tiempo.

Ejemplos de RTO

Ejemplo de diagrama de temporización de RTO
Ejemplo de diagrama de temporización de RTO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTO
Ejemplo de texto estructurado RTO
Ejemplo de texto estructurado RTO
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal