Descripción general de receta
Los controladores
Micro820
L20E admiten el uso de recetas para guardar listas personalizadas de datos asociados a recetas. Cada receta admite hasta 10 conjuntos de recetas y cada conjunto de recetas admite hasta 50 variaciones. Las variaciones de un conjunto de recetas se guardan en archivos independientes con nombres únicos.Una receta admite hasta 128 variables, incluidas un máximo de 4 variables de cadena de datos. Una variable de cadena puede tener un máximo de 252 caracteres.
La operación de receta de tiempo de ejecución se ejecuta mediante las instancias del bloque de funciones de la RCP. RCP lee o escribe archivos de receta en una tarjeta de memoria SD. Para recuperar o eliminar los archivos de receta grabados en una tarjeta de memoria SD, utilice un lector de tarjetas, o utilice
FactoryTalk Design Workbench
para cargar, descargar o eliminar archivos de receta.Consulte el Manual de usuario de controladores programables Micro820, 2080-UM005_-EN-E (publicación 2080-UM005) para obtener más información sobre los conjuntos de recetas y la tarjeta de memoria micro SD.
Entregue su opinión