SR (establecer/restablecer)
La instrucción SR establece un biestable dominante.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
SR

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
SET1 | Entrada | BOOL | CIERTO: Establece Q1 en CIERTO (dominante, tiene la mayor prioridad a la hora de determinar el comportamiento de las instrucciones). |
RESET | Entrada | BOOL | CIERTO: Restablece Q1 en FALSO. |
Q1 | Salida | BOOL | Estado de memoria booleano.
|
Set1 | Restablecer | Q1 | Result Q1 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Ejemplos de SR
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SR

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera SR

Ejemplo de texto estructurado SR

(* ST Equivalence: SR1 is an instance of a SR block *) SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); command := SR1.Q1;
Resultados

Entregue su opinión