RTC_READ2 (leer reloj en tiempo real)

La instrucción RTC_READ2 lee la información actual de fecha/hora en el reloj de tiempo real.
Lenguajes admitidos: diagrama de bloques de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E.
RTC_READ2
RTC_READ2
Parámetros de RTC_READ2
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la lectura de información de RTC.
  • FALSO: No realiza la operación de lectura y los datos de la salida RTC no son válidos.
RTCData
Salida
RTC
Información de datos de RTC:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
La salida de RTCData se define utilizando el tipo de datos RTC.
RTCPresent
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o está enchufado el hardware RTC.
  • FALSO: No se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC no está enchufado.
RTCEnabled
Salida
BOOL
  • CIERTO: Se utiliza el reloj asíncrono o el hardware RTC está habilitado (temporización).
  • FALSO: El reloj asíncrono no se utiliza y el hardware RTC está deshabilitado (sin temporización).
RTCBatLow
Salida
BOOL
  • CIERTO: La batería de RTC está baja.
  • FALSO: La batería de RTC no está baja.
RTCNoBat
Salida
BOOL
  • CIERTO: Batería de RTC agotada.
  • FALSO: Batería de RTC no agotada.

Ejemplos de RTC_READ2

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTC_READ2
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTC_READ2
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTC_READ2
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTC_READ2
Ejemplo de texto estructurado RTC_READ2
Ejemplo de texto estructurado RTC_READ2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal