TP (temporización del pulso)
En un flanco ascendente, la instrucción TP aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto. Si el temporizador finaliza, se restablece la hora interna.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con TP, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TP

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL |
|
PT | Entrada | TIME | Tiempo programado máximo definido mediante el tipo de datos de tiempo. |
Q | Salida | BOOL |
|
ET | Salida | TIME | Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms. |
Ejemplos de TP
Diagrama de temporización TP

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TP

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TP

Ejemplo de texto estructurado TP

Resultados

Entregue su opinión