TONOFF (tiempo de retraso, activado, desactivado)
La instrucción TONOFF retrasa la activación de una salida en una línea verdadera y retrasa la desactivación de la salida en la línea falsa.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con TONOFF, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TONOFF

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Control de entrada.
|
PT | Entrada | TIME | La configuración de tiempo de activación de retardo se define mediante el tipo de datos de tiempo. |
PTOF | Entrada | TIME | La configuración de tiempo de desactivación de retardo se define mediante el tipo de datos de tiempo. |
Q | Salida | BOOL | CIERTO: El tiempo de retardo de conexión programado ha transcurrido y el tiempo de retardo de desconexión programado no ha transcurrido. |
ET | Salida | TIME | Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms. Si el tiempo de retardo de conexión programado ha transcurrido y el temporizador de retardo de desconexión no empieza, el tiempo transcurrido (ET) permanece en el valor de retardo de conexión (PT). Si se supera el tiempo de retraso programado y no se inicia el temporizador de retardo, el tiempo transcurrido (ET) permanece dentro del valor de retardo de desconexión (PTOF) hasta que se vuelva a activar el flanco ascendente. |
Ejemplos de TONOFF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TONOFF

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TONOFF

Ejemplo de texto estructurado TONOFF

Resultados


Entregue su opinión