TOF (temporizador, retraso de desactivación)
La instrucción TOF aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con este bloque de instrucción, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TOF

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Control de entrada.
|
PT | Entrada | TIME | Tiempo programado máximo. Consulte Tipo de datos de tiempo. |
Q | Salida | BOOL |
|
ET | Salida | TIME | Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms. |
Ejemplos de TOF
Diagrama de temporización TOF

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TOF

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TOF

Ejemplo de texto estructurado TOF

Resultados

Entregue su opinión