RTO (temporizador retentivo, activación con retraso)
La instrucción RTO aumenta un temporizador interno si la entrada está activa, pero no restablece el temporizador interno si la entrada cambia a inactiva.
Detalles de la operación:
- Para controladores Micro810 o L20E, el temporizador interno de RTO no persiste en una desconexión y conexión de forma predeterminada. Para hacer que el temporizador interno persista, establezca el parámetro de configuración Retenido en Cierto.
- Para controladores L50E, el temporizador interno de RTO persiste en una desconexión y conexión.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
RTO

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Control de entrada.
|
RST | Entrada | BOOL |
|
PT | Entrada | TIME | Tiempo de retraso programado máximo. PTO se define utilizando el tipo de datos de tiempo. |
Q | Salida | BOOL |
|
ET | Salida | TIME | Tiempo actual transcurrido. Los valores van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms. ET se define utilizando el tipo de datos de tiempo. |
Ejemplos de RTO
Ejemplo de diagrama de temporización de RTO

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTO

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTO

Ejemplo de texto estructurado RTO

Resultados

Entregue su opinión