Seleccionar las variables de LCD a supervisar

La vista
Variables del LCD
especifica las variables de
Micro810
que puede seleccionar para supervisar con la pantalla LCD del Módulo LCD-2080. Para supervisar las variables de LCD, el controlador
Micro810
debe ser de la revisión 7.
Se admiten hasta 200 variables para la supervisión. Si se supera el límite, pueden producirse problemas de compilación.
Requisitos previos
Para seleccionar las variables LCD a supervisar:
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , seleccione
    Módulo LCD
    .
  3. En la página de configuración del
    módulo LCD
    , seleccione
    Variables del LCD
    .
  4. En la vista
    Variables del LCD
    , seleccione la casilla de verificación
    Pantalla LCD
    de las variables que desea supervisar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal