Agregar un mapeado DNP3
Utilice la página de configuración de Mapeado DNP3 para asignar variables del controlador
Micro800
a puntos de DNP3 o eliminar asociaciones de dirección DNP3.Para agregar un mapeado DNP3
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delControlador, seleccionePuerto serie.
- En la página de configuraciónPuerto serie, en la listaVariador, seleccioneEsclavo DNP3.
- En el árbol delcontrolador, expandaEsclavo DNP3y, a continuación, seleccioneMapeado DNP3.
- En la página de configuraciónMapeado DNP3, seleccione el grupo de datos del objeto seleccionando la ficha correspondiente.
- En la columnaNombre de la variable, haga doble clic enSeleccionar variableo seleccione el
. - En el selector de variables, seleccione la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar.
- Configure otros parámetros según sea necesario.Para eliminar una asociación de dirección DNP3, haga clic con el botón secundario en el encabezado de fila de la variable y, a continuación, seleccioneEliminar.
Entregue su opinión