Página de configuración de mapeado DNP3
El mapeado DNP3 asocia variables del controlador
Micro800
con puntos de datos DNP3. El número máximo de mapeados DNP3 admitidos para cada objeto de tipo de datos es:- Entrada binaria: 4.096
- Entrada analógica: 256
- Contador: 256
- Entrada binaria doble: 2.048
- Salida binaria: 4.096
- Salida analógica: 256
- BCD pequeño: 256
El mapeado DNP3 está disponible en los siguientes controladores:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Utilice la página de configuración
Mapeado DNP3
para realizar las siguientes acciones:- Asignar variables a puntos de DNP3.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Índice | Especifica el índice de punto DNP3 del grupo actual. Al eliminar una variable, los índices de las variables restantes permanecen consecutivos. Como práctica recomendada, edite las variables existentes en lugar de eliminarlas o crearlas. |
Nombre de la variable | Especifica el nombre de variable que se asigna al grupo. |
Tipo de datos | Especifica los tipos de datos compatibles de la variable. En la siguiente lista se muestran los tipos de datos compatibles para cada grupo de datos del objeto.
|
Clase | Especifica las clases de datos del protocolo DNP3. Las opciones son:
|
Marca | Especifica el tipo de datos de la marca. En la siguiente lista se muestran los tipos de datos de la marca compatibles correspondientes a cada grupo de datos del objeto:
Para entradas binarias, salidas binarias y entradas de doble bit, utilice el bit ONLINE para marcar el bit de marca ONLINE de cada punto como sin conexión (0) o en línea (1). |
Clase inmovilizada | Especifica la clase del contador inmovilizado. |
Disparar evento | Genera eventos de forma incondicional. El parámetro está disponible para el tipo de datos BOOL. También puede usar la lógica de escalera para generar eventos de tiempo. Una vez que la lógica de escalera o las comunicaciones establecen el parámetro, el controlador lo borra automáticamente después de generar un evento al final de la exploración. El parámetro se almacena como un bit en el descriptor del conjunto de datos correspondiente. |
Deshabilitar eventos de cambio | Evita temporalmente que este conjunto de datos genere eventos temporalmente por motivos de mantenimiento o de resolución de problemas. El parámetro está disponible para el tipo de datos BOOL. |
Puntos asignados | Especifica el número de bits asignados. |
Banda muerta | Se utiliza para entradas analógicas. El parámetro es compatible con todos los tipos de datos compatibles con las entradas analógicas. |
Umbral | Se utiliza para contadores. El parámetro es compatible con todos los tipos de datos compatibles con los contadores. |
Entregue su opinión