Página de configuración Descriptor del conjunto de datos DNP3
Un descriptor contiene información, como la estructura, el orden y el tipo acerca de los valores de datos de un conjunto de datos. Cada conjunto de datos debe tener un descriptor. Un proyecto admite hasta 10 descriptores de conjunto de datos. Cada descriptor del conjunto de datos admite un máximo de 11 elementos.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Índice | Muestra el índice de elemento. Al eliminar una variable, los índices de las variables restantes permanecen consecutivos. Se recomienda editar las variables existentes en lugar de eliminarlas o crearlas. |
Código de descriptor | Especifica el código de descriptor para el elemento. Los códigos de descriptor posibles son:
|
Código de tipo de datos | Especifica el formato de los datos de este elemento. La configuración es aplicable para DAEL (elemento de datos).
|
Longitud máx. de datos (bytes) | Especifica el número máximo de octetos para este elemento. El valor está comprendido entre 1 y 255. |
Longitud del valor suplementario (bytes) | Especifica la longitud del valor suplementario asociado al elemento. El valor está comprendido entre 1 y 32. |
Valor suplementario | Proporciona una descripción adicional cuando el código por sí solo no es suficiente.
|
Dirección de punto | Especifica la dirección de punto del elemento, que es del tipo de punto DNP3 estándar . Las direcciones de punto disponibles son:
|
Lectura | Active esta casilla de verificación para configurar eventos. El esclavo genera un evento de conjunto de datos. Los eventos importantes, como cambios de estado, valores superiores a un umbral o información recién disponible, se denominan eventos en el protocolo DNP3. |
Habilitar evento | Active esta casilla de verificación para configurar eventos. El esclavo genera un evento de conjunto de datos. Los eventos importantes, como cambios de estado, valores superiores a un umbral o información recién disponible, se denominan eventos en el protocolo DNP3. |
Clase de evento | Especifica la clase de evento, que incluye 1 , 2 y 3 . |
Disparar evento | Genera eventos de forma incondicional. El parámetro está disponible para el tipo de datos BOOL. También puede usar la lógica de escalera para generar eventos de tiempo. Una vez que la lógica de escalera o las comunicaciones establecen el parámetro, el controlador lo borra automáticamente después de generar un evento al final de la exploración. El parámetro se almacena como un bit en el descriptor del conjunto de datos correspondiente. Para configurar disparar evento
|
Deshabilitar evento de cambio | Evita temporalmente que este conjunto de datos genere eventos temporalmente por motivos de mantenimiento o de resolución de problemas. El parámetro está disponible para el tipo de datos BOOL. Para configurar Deshabilitar evento de cambio:
|
Entregue su opinión
.