Módulo enchufable 2080-TRIMPOT6
2080-TRIMPOT6 es una entrada analógica de potenciómetro de ajuste de 6 canales que extiende las entradas del controlador. Después de agregar un módulo enchufable 2080-TRIMPOT6, en el
Organizador de proyectos
, en el Módulo enchufable
, se crea un nodo 2080-TRIMPOT6
. Al hacer doble clic en el nodo, se abren las páginas de configuración de 2080-TRIMPOT6
, entre las que se incluyen:- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Canal <x>: Configura los ajustes del canal<x>, dondexrepresenta los canales del 0 al 5.
Configuración | Descripción |
|---|---|
ID de potenciómetro de ajuste | Muestra el valor de identificación del mecanismo del potenciómetro de ajuste. El valor es de solo lectura. |
Límite inferior | Especifica la lectura mínima lógica de potenciómetro de ajuste del canal. Si la posición mecánica del potenciómetro de ajuste de intensidad es menor que el Límite inferior , el Valor de potenciómetro de ajuste se define en el valor del Límite inferior .El valor oscila entre 0 y 255. El valor predeterminado es 0. |
Límite superior | Especifica la lectura máxima lógica del potenciómetro de ajuste del canal. Si la posición mecánica del potenciómetro de ajuste de intensidad es mayor que el Límite superior , el Valor de potenciómetro de ajuste se define en el valor del Límite superior .El valor oscila entre 0 y 255. El valor predeterminado es 255. |
Valor de potenciómetro de ajuste | Especifica los ajustes del potenciómetro de ajuste actual, determinado por la posición mecánica de potenciómetro de ajuste y el Límite superior y el Límite inferior . El valor es 0 de forma predeterminada y es de solo lectura. |
Entregue su opinión