Módulo enchufable 2080-OF2
2080-OF2 es un módulo enchufable de salida de 2 canales que extiende las salidas del controlador. Después de agregar un módulo enchufable 2080-OF2:
- Se agregan dos variables globales en el proyecto del controlador.
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-OF2.
- La página de configuración de 2080-OF2 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
- Canal <x>: Configura los ajustes del canal<x>, dondexrepresenta los canales del 0 al 1.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Tipo de salida | Especifica el tipo de salida del canal <x> . Las opciones son Tensión e Intensidad . Corriente es la opción predeterminada.El rango de salida predeterminado del canal de tensión es de 0 V a 10 V. El rango de salida predeterminado del canal de corriente oscila entre 0 mA y 20 mA. |
Estado de salida | Especifica si el canal está activado o desactivado. Si un canal se desactiva, no está disponible cuando el controlador Micro800 entra en el modo Ejecución . De forma predeterminada, está desactivado. |
Entregue su opinión