Módulo enchufable 2080-OB4

2080-OB4 es un módulo enchufable de entrada y salida digital de 4 puntos y fuente de 24 V CC que amplía las salidas digitales del controlador.
Después de agregar un módulo 2080-OB4:
  • En el proyecto del controlador se crean cuatro variables globales.
  • En el
    Organizador de proyectos
    , en el
    Módulo enchufable
    , se crea un nodo
    2080-OB4
    .
  • La página de configuración de 2080-OB4 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
    • Descripción general
      : Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionar
      Definición del dispositivo
      , abre el cuadro de diálogo
      Definición del dispositivo
      para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
    • Variable
      : Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
Para el módulo enchufable 2080-OB4 el valor predeterminado del filtro de entrada es de 15,0 ms.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal