Funcionamiento del módulo enchufable 2080-MOT-HSC en modo de eje de retorno

En la página de configuración de 2080-MOT-HSC, cuando establezca
Habilitar módulo enchufable con
en
Eje de retroalimentación
:
  • En el nodo
    Eje de retroalimentación
    se crea en la página de configuración de
    2080-MOT-HSC
    . Al seleccionar el nodo se abre la página de configuración del eje de retroalimentación, que contiene las páginas
    General
    ,
    Motor y carga
    y
    Límites
    .
  • Si elimina el módulo enchufable, también se elimina el parámetro del eje de retorno.
  • Si cambia el módulo enchufable de
    Eje de retroalimentación
    a
    UDFB del contador de alta velocidad
    , el parámetro de retroalimentación se eliminará.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal