Configuración del módulo enchufable 2080-MOT_HSC

En la siguiente tabla se muestran los métodos disponibles para configurar cada tipo de función.
Ajustes de la página de configuración del módulo enchufable 2080-MOT-HSC
Configuración
Descripción
Habilitar módulo enchufable con
Selecciona uno de los siguientes modos para el módulo enchufable:
  • Cuando se selecciona
    Instrucciones del contador de alta velocidad
    , se crean dos nodos de
    Contador 0
    y
    Contador 1
    en la página de configuración de
    2080-MOT-HSC
    . Las variables de E/S globales se agregan a la página
    Variable
    . El cambio a otro modo borrará los nodos del
    Contador 0
    y
    Contador 1
    , y eliminará las variables de E/S globales.
  • Al seleccionar el
    Eje de retroalimentación
    , el nodo del
    Eje de retroalimentación
    se crea en la página de configuración
    2080-MOT-HSC
    . Al seleccionar la
    Configuración de movimiento PTO
    en la página, se accede a la página de configuración
    Movimiento PTO
    del controlador, en la que se modifica el tiempo de ejecución de motor de movimiento PTO. Las variables de E/S globales se crean en la página
    Variable
    . Un cambio de modo o la eliminación de FBAxis elimina el módulo enchufable y las variables de E/S globales.
    Aparece una sugerencia que indica a qué eje está asociado el módulo enchufable. El contenido varía en función del nombre de eje que establezca en la página de configuración FBAxis - General.
  • La selección de
    UDFB del contador de alta velocidad
    requiere el uso de UDFB. No se admiten instrucciones o variables de E/S globales.
El modo predeterminado es
Instrucciones del contador de alta velocidad
. El modo
Eje de retroalimentación
no es compatible con los controladores L20E.
Filtro de entrada A
Especifica la cantidad de tiempo necesaria para detectar el cambio de estado de
Entrada A
.
Las opciones son:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
El valor predeterminado es
Sin filtro - Predeterminado
.
Filtro de entrada B
Especifica la cantidad de tiempo necesaria para detectar el cambio de estado de la
Entrada B.
Las opciones son:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
El valor predeterminado es
Sin filtro - Predeterminado
.
Filtro de entrada Z
Especifica la cantidad de tiempo necesaria para detectar el cambio de estado de
Entrada Z.
Las opciones son:
  • CC 2 µs
  • CC 2,5 µs
  • CC 6,25 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 35 µs
  • CC 50 µs
  • CC 125 µs
  • CC 250 µs
  • CC 0,5 ms
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
El valor predeterminado es
Sin filtro - Predeterminado
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal