Módulo enchufable 2080-IQ4OB4
2080-IQ4OB4 es un módulo enchufable de entrada y salida digital de 4 puntos y fuente de 24 V CC. Extiende las entradas y salidas del controlador.
Después de agregar un módulo enchufable 2080-IQ4OB4:
- En el proyecto del controlador se crean ocho variables globales.
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-IQ4OB4.
- La página de configuración de 2080-IQ4OB4 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
Para el módulo enchufable 2080-IQ4OB4 el valor predeterminado del filtro de entrada es 15,0 ms.
Entregue su opinión