Módulo enchufable 2080-IF4
2080-IF4 es un módulo enchufable de entradas de 4 canales que extiende las entradas de canal para controladores
Micro800
. Después de agregar un módulo enchufable 2080-IF4:- En el proyecto del controlador se crean cuatro variables globales.
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-IF4.
- La página de configuración de 2080-IF4 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Variable:Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
- Canal <x>: Configura los ajustes del canal<x>, dondexrepresenta los canales del 0 al 3.
Configuraciones | Descripción |
|---|---|
Tipo de entrada | Especifica el tipo de entrada de la entrada del canal. Las opciones son:
La configuración predeterminada es Intensidad .
|
Frecuencia | Especifica la frecuencia máxima de la señal de entrada del canal. Las opciones son:
El valor predeterminado es 50 Hz . |
Estado de entrada | Especifica si se debe activar o desactivar el canal. Si un canal se desactiva, no está disponible cuando el controlador Micro800 entra en el modo Ejecución .Las opciones son:
El canal está activado de forma predeterminada. |
Entregue su opinión