Módulo enchufable 2080-IF2

2080-IF2 es un módulo enchufable de entrada de 2 canales que extiende las entradas de canal para los controladores
Micro800
. Después de agregar un módulo enchufable 2080-IF2:
  • Se crean dos variables globales en el proyecto del controlador.
  • En el
    Organizador de proyectos
    , en el
    Módulo enchufable
    , se crea un nodo
    2080-IF2
    .
  • La página de configuración de
    2080-IF2
    contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
    • Descripción general
      : Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionar
      Definición del dispositivo
      , abre el cuadro de diálogo
      Definición del dispositivo
      para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
    • Variable
      : Enumera las variables agregadas con sus nombres y tipos de datos.
    • Canal <x>
      : Configura los ajustes del canal
      <x>
      , donde
      x
      representa los canales 0 y 1.
Configuraciones del canal <x>
Configuraciones
Descripción
Tipo de entrada
Especifica el tipo de entrada de la entrada del canal.
Las opciones son:
  • Tensión
  • Intensidad
La configuración predeterminada es
Intensidad
.
  • El intervalo de entrada predeterminado del canal de tensión es de 0 V a 10 V.
  • El rango de entrada predeterminado del canal de intensidad oscila entre 0 mA y 20 mA.
Frecuencia
Especifica la frecuencia máxima de la señal de entrada del canal.
Las opciones son:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
  • 250 Hz
  • 500 Hz
El valor predeterminado es
50 Hz
.
Estado de entrada
Habilita o deshabilita el canal. Si un canal está deshabilitado, no está disponible cuando el controlador
Micro800
entra en el modo
Ejecución
.
Las opciones son:
  • Habilitado
  • Deshabilitado
El canal está deshabilitado de forma predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal