Módulo enchufable 2080-DNET20

El módulo 2080-DNET20 es un módulo enchufable de comunicaciones que agrega la función DeviceNet al controlador. Los controladores L20E, L50E y L70E son compatibles con el módulo enchufable 2080-DNET20. El módulo enchufable 2080-DNET20 admite el diagnóstico de comunicación para DeviceNet.
Al usar instrucciones de mensajes CIP (MSG_CIPGENERIC) con el módulo enchufable 2080-DNET, el ajuste de tiempo de espera recomendado es de cinco segundos.
Después de agregar un módulo enchufable 2080-DNET20, en el
Organizador de proyectos
, en
Módulo enchufable
, se crea un nodo
2080-DNET20
.
Al hacer doble clic en el nodo, se abre la página de información general de
2080-DNET20
, que muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionar
Definición del dispositivo
, se abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer el controlador predeterminado cuando el módulo enchufable no está presente.
Configuración del módulo enchufable 2080-DNET20
Configuración
Descripción
Revisión
Especifica la revisión del módulo enchufable. Las opciones son
1
y
2
. La revisión predeterminada es 2.
Tipo de producto
Muestra el tipo de módulo enchufable. 2080-DNET20 es un módulo enchufable de
Comunicación
.
Ranura
Identifica la ranura donde se conecta el módulo enchufable al controlador L20E, L50E o L70E.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal