Valores de estado y control de 2085-OF4

Estado (ST) es una variable de solo lectura que indica el verdadero estado no configurado del tag correspondiente.
La variable ST es útil al usar Forzado. Después de formar un estado determinado en un tag, la variable ST seguirá mostrando su verdadero estado no configurado. Con la variable ST, puede:
  • Comparar sistemáticamente los estados DO y ST respectivos y descubrir si algo no concuerda entre lo que el programa envía y lo que el controlador debería enviar en realidad.
  • Comprobar mediante programación si el forzado está anulando el programa, y DESACTIVAR el valor físico.
  • Si se fuerza un estado de tag y el controlador está conectado, el usuario puede detectar que el “valor” y el “valor físico”, junto con “Forzar”, no concuerdan.
Bits y palabras de los valores del estado utilizados con el módulo de expansión 2085-OF4
Variable de estado
Bit
Descripción
_IO_Xx_CO_00
De 0 a 15
Valor de control 0.
Esta variable global se utiliza para borrar alarmas de pestillo.
Durante el modo de
Ejecución
, se escriben los bits UU
x
y UO
x
para borrar las alarmas de bloqueo. La alarma se desbloquea cuando el bit de desbloqueo se establece en 1 y el estado de la alarma deja de existir. Si el estado de la alarma persiste, el bit de desbloqueo no tiene ningún efecto.
Durante el modo de
Ejecución
, los bits CE
x
se escriben para borrar todos los bits de error de hardware del convertidor de digital a analógico causados por un error de sobrecarga de salida anterior, y vuelven a activar el canal si se ha borrado el fallo.
Bits:
  • 0 - UO0 (bit superior de desbloqueo del canal 0)
  • 1 - UU0 (bit inferior de desbloqueo del canal 0)
  • 2 - UO1 (bit superior de desbloqueo del canal 1)
  • 3 - UU1 (bit inferior de desbloqueo del canal 1)
  • 4 - UO2 (bit superior de desbloqueo del canal 2)
  • 5 - UU2 (bit inferior de desbloqueo del canal 2)
  • 6 - UO3 (bit superior de desbloqueo del canal 3)
  • 7 - UU3 (bit inferior de desbloqueo del canal 3)
  • 8 - CE0 (bit de error de desbloqueo del canal 0)
  • 9 - CE1 (bit de error de desbloqueo del canal 1)
  • 10 - CE2 (bit de error de desbloqueo del canal 2)
  • 11 - CE3 (bit de error de desbloqueo del canal 3)
  • 12 - 15 - Reservado
_IO_Xx_ST_00
_IO_Xx_ST_01
_IO_Xx_ST_02
_IO_Xx_ST_03
De 0 a 15
Durante el modo de
Ejecución
, estas palabras muestran el nivel de salida real definido actualmente para los canales respectivos. Suele ir a continuación de las palabras de salida respectivas hasta que están fuera de rango (por encima o por debajo de los límites superior e inferior). En estos casos, se aplica el valor máximo o mínimo completo, o bien el valor de fijación alta o baja, si están habilitados. Para un error de sobrecarga de salida, el canal de salida respectivo se desactiva y su código de error se muestra aquí.
Valores del estado de módulo 0, 1, 2 y 3.
_IO_Xx_ST_04
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 4.
Bits:
  • 0 - S0 (error del canal 0)
  • 1 - S1 (error del canal 1)
  • 2 - S2 (error del canal 2)
  • 3 - S3 (error del canal 3)
  • 4 - E0 (error del canal 0)
  • 5 - E1 (error del canal 1)
  • 6 - E2 (error del canal 2)
  • 7 - E3 (error del canal 3)
  • 8 - 11 - Reservado
  • 12 (diagnóstico)
  • 13 - CRC (error de comprobación de redundancia cíclica)
  • 14 - GF (error general)
  • 15 - PU (encendido, Power up)
Para ver la información de contacto, consulte Definiciones de bits del módulo de expansión 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_05
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 5.
Bits:
  • 0 - O0 (marca de valor por encima del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 0 es superior al intervalo.
  • 1 - U0 (Marca de valor por debajo del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 0 es inferior al intervalo.
  • 2–3 reservado
  • 4 - O1 (marca de valor por encima del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 1 es superior al intervalo.
  • 5 - U1 (Marca de valor por debajo del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 1 es inferior al intervalo.
  • 6-7 reservado
  • 8 - O2 (marca de valor por encima del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 2 es superior al intervalo.
  • 9 - U2 (Marca de valor por debajo del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 2 es inferior al intervalo.
  • 10 - 11 - Reservado
  • 12 - O3 (marca de valor por encima del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 3 es superior al intervalo.
  • 13 - U3 (Marca de valor por debajo del rango)
    Se activa cuando el valor del canal 3 es inferior al intervalo.
  • 14–15 Reservado
Para ver la información de contacto, consulte Definiciones de bits del módulo de expansión 2085-OF4.
_IO_Xx_ST_06
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 6.
Los bits del 0 al 15 están reservados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal