Definiciones de bits del módulo de expansión 2085-OF4

En la tabla siguiente se proporcionan las definiciones de bits del módulo de expansión 2085-OF4.
Definición de bits del módulo de expansión 2085-OF4
Ítem
Descripción
CRC
Error CRC
Indica que se ha detectado un error de comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) en los datos recibidos. Se borra una vez que se reciben datos válidos.
Se activan todos los bits de errores del canal (S
<x>
).
E
<x>
Error
Indica que hay un error de hardware del convertidor de digital a analógico (DAC), un cable roto o una resistencia de carga alta asociada al canal.
Podría aparecer un código de error en una de las palabras de entrada, del 0 al 3.
El canal se desactiva hasta que se escriba un bit CE
<x>
durante el modo de
ejecución
para borrar los bits de error de hardware DAC.
GF
Error general
El bit se establece (1) cuando se producen los siguientes fallos:
  • Fallo de prueba de memoria de acceso aleatorio
  • Fallo de prueba de memoria de solo lectura
  • Fallo de memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente
  • Bits reservados
Se activan todos los bits de errores del canal (S
<x>
).
O
<x>
Marca de valor por encima del rango
Indica que el controlador está intentando aumentar la salida analógica por encima de su rango de funcionamiento normal o por encima del nivel de fijación alta del canal.
Si no se definen los niveles de fijación del canal, el módulo continúa convirtiendo los datos de salidas analógicas en valores de intervalo completo máximo.
PU
Encendido
Indica que se ha producido un restablecimiento inesperado de la MCU en modo de
ejecución
. Se activan todos los bits de error de canal (E
<x>
) y los bits de errores (S
<x>
). El módulo permanece conectado, pero funciona sin datos de configuración.
Los bits de errores de PU y del canal se borran después de descargar una configuración válida.
S
<x>
Error en el canal
Indica que hay un error que está asociado al canal.
U
<x>
Marca de valor inferior al intervalo
Indica que el controlador está intentando reducir la salida analógica por debajo de su rango de funcionamiento normal o por debajo del nivel de fijación baja especificada del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal