Valores de estado de 2085-IF8
Estado (ST) es una variable de solo lectura que indica el verdadero estado no configurado del tag correspondiente.
La variable ST es útil al usar Forzado. Después de formar un estado determinado en un tag, la variable ST seguirá mostrando su verdadero estado no configurado. Con la variable ST, puede:
- Comparar sistemáticamente los estados DO y ST respectivos y descubrir si algo no concuerda entre lo que el programa envía y lo que el controlador debería enviar en realidad.
- Comprobar mediante programación si el forzado está anulando el programa, y DESACTIVAR el valor físico.
- Si se fuerza un estado de tag y el controlador está conectado, el usuario puede detectar que el “valor” y el “valor físico”, junto con “Forzar”, no concuerdan.
Variable de estado | Bit (0–15) | Descripción |
|---|---|---|
_IO_Xx_ST_00 | De 0 a 15 | Valor del estado de módulo 0 Bits:
Consulte Definiciones de bit de 2085-IF4 y 2085-IF8 para obtener más información. |
_IO_Xx_ST_01 | De 0 a 15 | Valor del estado de módulo 1 Bits:
|
_IO_Xx_ST_02 | De 0 a 15 | Valor del estado de módulo 2 Bits:
|
_IO_Xx_ST_03 | De 0 a 15 | Valor del estado de módulo 3 Bits:
|
_IO_Xx_ST_04 | De 0 a 15 | Valor del estado de módulo 4 Bits:
|
Entregue su opinión