Parámetros de E/S incorporadas de 48 puntos de Micro850

Utilice la información de la siguiente tabla para configurar los parámetros de E/S incorporadas para los controladores L50E de 48 puntos.
Parámetros de E/S incorporadas de 48 puntos de Micro850
Configuración
Descripción
Entrada
Muestra el número de entradas en el grupo de filtros. Es de solo lectura.
El valor está comprendido entre 0 y 27.
Filtro de entrada
Especifica el tiempo necesario para que el controlador
Micro850
detecte el cambio de estado de una tensión de entrada externa una vez que se alcanza un estado de activado o desactivado.
Los valores Activado-Desactivado y Desactivado-Activado son los mismos para los tiempos de filtro de CC.
Las opciones son:
  • Predeterminado
  • CC 5 μs
  • CC 12,5 µs
  • CC 25 μs
  • CC 75 μs
  • CC 100 μs
  • CC 250 µs
  • CC 500 μs
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
Entrada
Muestra el número de índice de una entrada capaz de capturar entradas de pulso rápidas y estrechas.
Las entradas de bloqueo cambian más rápido de lo que se puede detectar y no pueden ser detectados normalmente por la parte de exploración de la entrada del ciclo de exploración del controlador
Micro800
.
Es de solo lectura. El valor está comprendido entre 0 y 15.
Bloqueo de entrada
Cambia una entrada como un entrada de bloqueo y especifica la dirección del flanco de una entrada de bloqueo.
La configuración predeterminada para el
Bloqueo de entrada
es
Deshabilitado
.
Las direcciones de flanco incluyen descendente y ascendente.
Flanco de EII
Especifica la dirección del flanco de EII de la entrada correspondiente si se trata de una entrada de bloqueo. La configuración predeterminada es
Descendente
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal