Parámetros de E/S incorporadas de 24 puntos de Micro850 y Micro870
Utilice la información de la siguiente tabla para configurar los parámetros de E/S incorporados para los controladores de 24 puntos L50E y L70E.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Entrada | Muestra el número de entradas en el grupo de filtros. Es de solo lectura. El valor está comprendido entre 0 y 13. |
Filtro de entrada | Especifica el tiempo que tarda el controlador L50E o L70E en reconocer el cambio de estado desde una tensión de entrada externa que alcanza un estado de activado o desactivado. Los valores Activado-Desactivado y Desactivado-Activado son los mismos para los tiempos de filtro de CC. Las opciones son:
|
Entrada | Muestra el número de índice de una entrada capaz de capturar entradas de pulso rápidas y estrechas. Las entradas de bloqueo cambian más rápido de lo que se puede detectar y no pueden ser detectados normalmente por la parte de exploración de la entrada del ciclo de exploración del controlador Micro800 .Es de solo lectura. El valor está comprendido entre 0 y 13. |
Bloqueo de entrada | Cambia una entrada como un entrada de bloqueo y especifica la dirección del flanco de una entrada de bloqueo. La configuración predeterminada para el Bloqueo de entrada es Deshabilitado .Las direcciones de flanco incluyen descendente y ascendente. |
Flanco de EII | Especifica la dirección del flanco de EII de la entrada correspondiente si se trata de una entrada de bloqueo. La configuración predeterminada es Descendente . |
Entregue su opinión