Parámetros de Diagnóstico de Puntoxx
Diagnóstico de Puntoxx
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Fallo por cortocircuito | Muestra si hay algún fallo por cortocircuito o por sobrecorriente de salida en el punto. |
|
Sello de hora del último fallo por cortocircuito | Muestra el sello de hora del último cortocircuito de salida o fallo de sobrecorriente en formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo sin carga | Muestra si hay un fallo sin carga presente en el canal. Los fallos sin carga se producen cuando un cableado de señal se desconecta del canal de terminales del dispositivo de salida o cuando el bloque de terminales extraíble (RTB) se extrae del dispositivo. |
|
Sello de hora del último fallo sin carga | Muestra el sello de hora del último fallo sin carga con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el punto. |
|
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Entregue su opinión