Loading

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Allen-Bradley

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.
Loading
  1. descripción general
  2. Documentación
Open All Close All
descripción general

El valor de los dispositivos inteligentes

Puede enviar datos de dispositivos inteligentes directamente a un sistema de control de manera muy eficiente. La flexibilidad de los dispositivos compatibles con IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz al proporcionar diagnósticos y datos, incluido el estado detallado de la salud de la máquina, para mejorar el tiempo productivo y aumentar la productividad.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario y costos operativos reducidos
  • Mayor tiempo productivo/productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Mayor flexibilidad y escalabilidad
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
VIDEO
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Logotipo de Allen-Bradley

Dispositivos habilitados para IO-Link

Los productos habilitados para IO-Link ofrecen características y diagnósticos avanzados a los que solo se puede acceder a través de un módulo maestro IO-Link. Estos dispositivos de campo actúan como controles estándar cuando no están conectados a un sistema de control habilitado para IO-Link, por lo que puede tener en inventario los mismos dispositivos para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones IO-Link. Esto simplifica el proceso de selección y reduce los costos de inventario.

 

Sensores

  • Sensores de uso general de largo alcance 42AF
  • Sensores de uso general RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS y 42JT
  • Sensores de marcas de registro de color 45CRM
  • Sensores de medición de distancia 45DMS
  • Sensores de medición láser 45LMS
  • Sensores de matriz de luz polarizada 45PLA
  • Sensores ColorSight True Color 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica para riel DIN 46DFA
  • Identificación por radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia 56RF
  • Sensores de presión de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores tubulares mini 871C
  • Sensores mini de formato plano 871FM
  • Sensores tubulares de acero inoxidable 871TM
  • Sensores ultrasónicos de salida analógica o discreta 873P

Dispositivos de salida

  • Control Tower columnas luminosas 856T
  • Protectores electrónicos de circuito modulares 1694

Maestros

  • Módulos de E/S PointMax 5034
  • Bloques de E/S ArmorBlock 5000 5032
  • Módulos de E/S ArmorBlock 1732
  • Módulos de E/S POINT 1734
VIDEO
E/S ArmorBlock 5000 On-Machine™

Descubra cómo nuestras E/S ArmorBlock 5000 con tecnología IO-Link pueden ayudar a simplificar la ingeniería y aumentar la agilidad operativa, incluso en ambientes difíciles.


Herramientas y recursosLas siguientes herramientas y recursos están diseñadas para ayudarle a identificar el dispositivo inteligente adecuado para su aplicación.

Sensores inteligentes
Sensores inteligentes
Folleto interactivo
Folleto interactivo
Sensores inteligentes
Nuestros sensores inteligentes son componentes integrales de The Connected Enterprise®. Conozca cómo pueden ayudarle a optimizar la fabricación, la producción y el mantenimiento.
Más información
Dispositivos industriales inteligentes para máquinas más inteligentes
Dispositivos industriales inteligentes para máquinas más inteligentes
capacidad
capacidad
Dispositivos industriales inteligentes para máquinas más inteligentes
Los dispositivos inteligentes son componentes integrales de las máquinas inteligentes, y constituyen el primer paso para capturar los datos operacionales.
Más información
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
descripción general
descripción general
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
Más información
Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O, Boletín 5032, IO-Link master, familia
Productos
Bloques de E/S ArmorBlock 5000

Diseñadas para usarse en ambientes difíciles, nuestras ArmorBlock 5000™ I/O ofrecen la escalabilidad que ayudará a reducir el tiempo de instalación y el costo totales y el tiempo improductivo no planificado. Los bloques reforzados para uso industrial ofrecen clasificación hasta IP69K, tres variantes de alimentación, opciones de montaje flexibles y puertos IO-Link Clase A y Clase B.

Más información

Módulos ArmorBlock de E/S
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
Productos
Módulos ArmorBlock de E/S

Nuestros módulos de E/S ArmorBlock® Bulletin 1732D y 1732E proporcionan E/S resistentes y de bajo costo, aptas para uso en la máquina. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™ y son aptos para uso en aplicaciones de soldadura y aplicaciones de robot de extremo de brazo.

Más información

Documentación
Product Profiles Publicación
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001
Miscellaneous Publicación
Folleto de sensores inteligentes con IO-Link IOLINK-BR001
Especificaciones de adquisición de sistemas de sensores inteligentes integrados en máquinas inteligentes con IO-Link IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.