Loading

Servovariadores Kinetix 5700
Allen-Bradley

Nuestros servovariadores Kinetix 5700 ofrecen simplicidad, potencia y ahorro de espacio para ayudar a optimizar el rendimiento del movimiento integrado y maximizar el valor de la máquina.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(22)
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
  • Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
  • Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
  • Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
  • Fuente de alimentación de bus de CC regenerativa Kinetix 5700 para que las empresas industriales reutilicen la energía
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Fuente de alimentación de bus de CC regenerativa Kinetix 5700 para que las empresas industriales reutilicen la energía
Chevron LeftChevron Left
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Chevron LeftChevron Left
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Fuente de alimentación de bus de CC regenerativa Kinetix 5700 para que las empresas industriales reutilicen la energía
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros servovariadores Kinetix® 5700 están diseñados para máquinas con un gran número de ejes y requisitos de alta potencia. Estos servovariadores de alto rendimiento incorporan tecnologías líderes diseñadas para ayudarle a construir máquinas más capaces, flexibles y eficientes en cuanto al consumo de energía que nunca. Los servovariadores Kinetix 5700 complementan su sistema de control Logix mediante la comunicación EtherNet/IP para proporcionar un acceso rápido a los datos que necesita, a la vez que simplifican sus sistemas mediante una red para el movimiento integrado y la seguridad.


Novedades

Puesta en marcha y operación sin ajuste

El firmware V13 para el Kinetix 5700 incluye actualizaciones para reducir o eliminar el esfuerzo de ajuste. Las mejoras incluyen:

  • Funcionalidad de sensor de par virtual para detectar anomalías y proporcionar análisis
  • El ajuste adaptativo ahora incluye varios filtros de muesca de seguimiento y una configuración de filtro mejorada
  • El filtro de muesca de muesca de comando reduce la oscilación de carga en aplicaciones sin sensor de carga
  • Compatibilidad con motor de 200 V y 400 V

Los servovariadores Kinetix 5700 de alto rendimiento ayudan a satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones en una amplia variedad de industrias. Estos servovariadores multieje combinan el control de motor vectorial y de servo de alto rendimiento, lo que ayuda a simplificar los diseños de las máquinas y reducir el tiempo y los costos de mano de obra para la integración. Los servovariadores Kinetix 5700 se pueden configurar con seguridad de accionamiento integrada y una fuente de alimentación de bus regenerativa para ayudar a que su próxima solución de servo sea más segura y eficiente en cuanto a energía que nunca. 

Características

Kinetix 5700 Servo Drives

  • Ofrece una alta densidad de potencia en un tamaño de estructura compacto
  • Proporciona un amplio rango de potencia de 1.6–112 kW
  • Admite servomotores y motores de inducción con una amplia gama de tipos de retroalimentación
  • Cuenta con módulos de doble eje
  • Permite un fácil ensamblaje e instalación con un innovador sistema de bus de encaje a presión 
  • Admite una solución de un solo cable para la alimentación del motor y la retroalimentación
  • Incluye puertos Ethernet dobles para admitir topologías lineales y de Anillo a Nivel de Dispositivo (DLR)
  • La capacidad de CIP Security admite un enfoque de ciberseguridad de defensa en profundidad

Kinetix 5700 Integrated Safety Servo Drives

  • Incluye opciones de seguridad integradas o cableadas
  • La opción de seguridad integrada reduce el cableado general del sistema
  • Seguridad avanzada con funciones de Safe Torque Off, paro seguro y monitoreo seguro

Kinetix 5700 Regenerative Bus Supply

  • Ayuda a reducir el consumo de energía al regenerar el exceso de energía
  • Realiza la regulación de voltaje del bus de CC común en todo el rango de voltaje de entrada de CA
  • Diagnóstico integrado para monitoreo de calidad de energía que proporciona análisis en tiempo real con EtherNet/IP
  • Reduce los costos de instalación y el espacio en el gabinete con un filtro LC integrado

Configuración y operación sin ajuste

  • Utiliza la tecnología de ajuste en tiempo real Load Observer para ajustar automáticamente cada eje, compensar mecánica desconocida y adaptarse a aplicaciones con inercia variable durante la operación
  • La detección de par virtual ayuda a detectar anomalías y a proporcionar análisis
  • Mitiga la resonancia con ajuste adaptativo que utiliza múltiples filtros de muesca de seguimiento

Herramientas y recursos

VIDEO
Descubra un nuevo valor con los servovariadores Kinetix 5700

Descubra cómo puede ofrecer máquinas más productivas, inteligentes y de mayor eficiencia energética utilizando los servovariadores Kinetix 5700.

Considere la modernización de control de movimiento
Una ingeniera en primer plano trabajando en una computadora con un gabinete eléctrico lleno de Kinetix y otros componentes Allen-Bradley en el fondo.
INFORME TÉCNICO
Considere la modernización de control de movimiento

La modernización puede parecer una iniciativa abrumadora, pero puede ser algo excelente con el socio y la solución adecuados.

Lea ahora
Seguridad en accionamientos y movimiento
Dos trabajadores con cascos de seguridad amarillos de pie en una fábrica moderna discutiendo datos en una tableta.
INFORME TÉCNICO
Seguridad en accionamientos y movimiento

Una solución de seguridad moderna incorpora una solución de seguridad totalmente programable y flexible mediante controladores programables de automatización (PAC) con compatibilidad con tarea de seguridad y dispositivos de seguridad conectados en red que se integran con la máquina.

Lea ahora

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Controladores programables
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de servovariadores Kinetix 5700 2198-PP002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • Marcado CE
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Kinetix 5700
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.