Loading

Computadoras y monitores industriales
Allen-Bradley

Productos de visualización integrados para diversos ambientes.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Pantallas frontales de la PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestra selección de computadoras y monitores Allen-Bradley y ASEM 6300 ofrece soluciones de computación y visualización escalables y de alto rendimiento, diseñadas para la automatización industrial. Gracias a su integración transparente con el software FactoryTalk y ThinManager, estas resistentes  computadoras industriales y monitores están diseñados para admitir aplicaciones de HMI, IIoT, recolección de datos y control en toda su planta. Desde computadoras tipo caja compactas y computadoras de panel, hasta monitores on-machine y computadoras para ambiente peligroso, nuestros productos están diseñados para ofrecer durabilidad, configurabilidad y un despliegue simplificado en sistemas de fabricación inteligente.

Características clave

Open All
Close All
Preinstalado con BIOS ThinManager-Ready

ASEM 6300B y 6300P se integran con ThinManager®, centralizando la entrega de su software de automatización.

Disponible en construcción sin ventilador, para montaje tipo libro
Las

ASEM 6300B PC están disponibles en un diseño sin ventilador, ideal para aplicaciones que requieren poco mantenimiento.

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento y protecciones incorporadas para ambiente peligroso
Las

6181X Non-Display PCs de Allen-Bradley y las 6181X Display PCs están diseñadas para resistir ambientes difíciles.

Las computadoras industriales y monitores On-Machine le ayudan a ahorrar tiempo y espacio
Las

computadoras industriales ASEM 6300PA y los monitores industriales ASEM 6300MA ofrecen opciones de montaje flexibles, lo que permite a los diseñadores de máquinas colocarlos en la ubicación ideal.

Video
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

Computadoras industriales y clientes ligeros

Computadoras industriales escalables y de alto rendimiento para aplicaciones de HMI, gateway de IIoT y recolección de datos.

PRODUCTO
Box PCs

Las Box PCs ASEM™ 6300B de Allen-Bradley ofrecen computación de alto rendimiento para entornos industriales, con diseños sin ventilador, múltiples opciones de montaje y compatibilidad con el software FactoryTalk® y ThinManager® para una gestión segura y centralizada.

Box PCs

PRODUCTO
PC para ambiente peligroso

Las computadoras industriales para ambiente peligroso Allen-Bradley 6181X están diseñadas para ambientes difíciles, cuentan con certificaciones globales (UL, ATEX, IECEx), pantallas legibles a la luz del sol y diseños robustos que resisten choques, vibraciones y amplios rangos de temperatura para una operación confiable en áreas Clase I Div 2.

Computadoras industriales para ambiente peligroso

PRODUCTO
PC On-Machine

Las PC On-Machine ASEM™ 6300PA de Allen-Bradley permiten el control descentralizado con diseños robustos con clasificación IP65, funcionamiento sin ventilador y opciones de montaje flexibles, lo que reduce los costos de envolvente y se integra de manera transparente con FactoryTalk® y ThinManager® para una automatización optimizada.

PC On-Machine

PRODUCTO
PC de panel

Las computadoras personales de panel ASEM™ 6300P de Allen-Bradley combinan potentes procesadores Intel® con pantallas multitáctiles y protección IP65/IP69K, lo que ofrece una visualización y un control robustos para aplicaciones industriales exigentes, incluidos los entornos de lavado de la industria de alimentos y ciencias biológicas.

Computadoras personales de panel

PRODUCTO
Clientes ligeros

Los Thin Clients ASEM™ 6300T de Allen-Bradley son dispositivos ThinManager®-ready diseñados para una gestión centralizada y segura, que ofrecen una construcción sin ventilador, múltiples opciones de DisplayPort y compatibilidad con alta resolución para soluciones HMI rentables y escalables.

Thin Clients

Monitores industriales

Monitores de computadora industrial diseñados para ofrecer durabilidad y optimizados para su uso con computadoras industriales y thin clients para ofrecer visualización y control en tiempo real.

PRODUCTO
Monitores On-Machine

Los monitores On-Machine ASEM™ 6300MA de Allen-Bradley proporcionan visualización resistente, con clasificación IP65, áreas de botones personalizables, opciones multitáctiles y montaje flexible, lo que garantiza un rendimiento confiable y un acceso ergonómico para el operador en entornos industriales difíciles.

Monitores On-Machine

PRODUCTO
Monitores de panel

Los monitores de panel ASEM™ 6300M de Allen-Bradley ofrecen pantallas de alta resolución con múltiples opciones de bisel, protección IP69K y conectividad a larga distancia, lo que los hace ideales para aplicaciones de lavado y una integración transparente con PC industriales y thin clients.

Monitores de panel

VersaVirtual Appliance

Plataforma lista para virtualización que consolida múltiples aplicaciones industriales en un único sistema seguro y administrable.

PRODUCTO
Dispositivo VersaVirtual

El VersaVirtual™ Appliance de Allen-Bradley es una solución hiperconvergente para la virtualización de nivel básico que combina cómputo, conectividad y almacenamiento en un servidor industrial preconfigurado para reducir el tiempo improductivo, simplificar la gestión de IT/OT y disminuir el costo total de propiedad.

VersaVirtual Appliance

Integraciones transparentes

Impulse su planta con una visualización y un control más inteligentes. Despliegue más rápido, gestione con mayor facilidad e impulse la productividad con confianza. 

Cartera FactoryTalk Optix
Cartera FactoryTalk Optix
Cartera FactoryTalk Optix
Descubra nuevas posibilidades para sus soluciones de HMI e IIoT con la cartera FactoryTalk Optix: hardware y software diseñados para brindar apertura y flexibilidad.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con FactoryTalk® Remote Access™ solution, no tiene que desplazarse para gestionar las máquinas. Descubra una manera más rápida de brindar asistencia técnica desde cualquier lugar.
Software de gestión de clientes ligeros
Software de gestión de clientes ligeros
Software de gestión de clientes ligeros
Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources, all from a single user interface.

Aplicaciones para computadoras industriales y monitores

Las computadoras industriales y los monitores industriales de Rockwell Automation están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable en entornos industriales exigentes. Las aplicaciones comunes incluyen:

  • Estaciones de interfaz humano-máquina (HMI) que proporcionan a los operadores visibilidad y control en tiempo real de los procesos de fabricación. 
  • Aplicaciones de control de máquinas que utilizan computadoras industriales resistentes para respaldar sistemas de automatización, PLC y software industrial. 
  • Estaciones de trabajo de sistema de ejecución de fabricación (MES) y SCADA para monitorear la producción, realizar la recolección de datos operativos y mejorar la toma de decisiones. 
  • Computación perimetral y despliegues de IIoT donde las computadoras industriales procesan datos cerca de las máquinas para obtener información más rápida y reducir la latencia. 
  • Salas de control y centros de operaciones que dependen de monitores industriales de alto rendimiento para la visualización continua de datos críticos de producción. 
  • Instalaciones en planta y en ambiente difícil que requieren computadoras y monitores industriales sin ventilador, resistentes a los golpes y diseñados para soportar polvo, vibraciones y temperaturas extremas. 
  • Sistemas de manejo de materiales, empaque y ensamblaje que dependen de la computación y visualización confiables para respaldar las líneas de producción automatizadas. 
  • Aplicaciones de monitoreo y mantenimiento remoto que permiten a los operadores y equipos de mantenimiento acceder de forma segura al estado de los equipos y resolver problemas de los sistemas. 

Impulsando la innovación en la visualización industrial

En todo tipo de industria, aplicación y entorno de fabricación, las computadoras industriales y monitores aceleran el desarrollo y mejoran las operaciones.

Habilitación de su sistema de producción Connected Enterprise
Cinta transportadora con botellas de jugo en una planta de producción de bebidas.
Libro electrónico
Habilitación de su sistema de producción Connected Enterprise

Las PC industriales son esenciales para un rendimiento confiable en entornos exigentes, ya que ofrecen flexibilidad, interoperabilidad de proveedores y tiempo improductivo reducido en comparación con los sistemas de grado oficina. El portafolio Allen-Bradley® ASEM™ 6300 destaca por su diseño modular, opciones avanzadas y capacidades de gestión remota para respaldar un Connected Enterprise completamente conectado.

Video
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

Preguntas frecuentes sobre computadora industrial y monitores

¿Cuáles son las diferencias clave entre las computadoras industriales Allen-Bradley y los monitores industriales Allen-Bradley?

Allen-Bradley ofrece una gama de computadoras y monitores de automatización industrial adaptados a diferentes entornos y aplicaciones:

  • Computadoras de automatización industrial: disponibles en modelos sin pantalla y con pantalla integrada, incluidas opciones para montaje en panel y montaje VESA. Algunos ejemplos son las ASEM 6300B Box PCs, 6300P Panel PCs y las computadoras 6181X para ambiente peligroso.
  • Monitores de automatización industrial: incluyen modelos de alto rendimiento y estándar como los 6186M y 6176M, diseñados para uso resistente y alta visibilidad.
¿Qué modelos de Allen-Bradley son adecuados para ambiente peligroso?

La serie 6181X está diseñada específicamente para ambiente peligroso y cuenta con certificaciones como UL Clase 1 Div. 2, ATEX, INMETRO e IECEx. Estos modelos pueden operar en temperaturas extremas y están disponibles en configuraciones con y sin display.

¿Qué software es compatible con las computadoras y monitores de automatización industrial Allen-Bradley?

Los sistemas Allen-Bradley se suelen combinar con el software FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Optix y ThinManager®. Estas plataformas admiten aplicaciones de HMI, gateway IIoT y registro de datos, y están optimizadas para su uso con la serie ASEM 6300 y los thin clients VersaView 5200/5400.

¿Cuál es la diferencia entre una computadora industrial y una PC comercial estándar?

Las computadoras industriales están diseñadas específicamente para entornos de fabricación e industriales. En comparación con las PC comerciales estándar, ofrecen diseños resistentes, intervalos ampliados de temperatura de funcionamiento, largos ciclos de vida útil y un rendimiento confiable en entornos con polvo, vibración y funcionamiento continuo.

¿Cómo elijo el monitor industrial adecuado?

El monitor industrial adecuado depende de su aplicación, los requisitos de montaje, el tamaño de la pantalla, las necesidades de pantalla táctil y las condiciones ambientales. Considere factores como la visibilidad, la durabilidad, la conectividad y la compatibilidad con su HMI o computadora industrial para garantizar un funcionamiento confiable.

¿Dónde se utilizan comúnmente las computadoras industriales?

Las PC de automatización industrial se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de automatización, incluidas estaciones de trabajo HMI, control de máquinas, sistemas de ejecución (MES), sistemas SCADA, edge computing, recolección de datos y monitoreo de procesos en industrias como manufactura, alimentos y bebidas, ciencias biológicas y automotriz.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(7)
Computadoras industriales Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
PC tipo bloque de alto rendimiento ASEM 6300B-SW2
El ASEM 6300B-SW2 ofrece una solución de PC tipo bloque confiable y altamente configurable, que funciona con Windows 11 con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
La ASEM 6300P-SW2 ofrece una solución de pantalla confiable y altamente configurable, que funciona con Windows 11 con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y ECC.
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom Class Box PCs
Nuestras computadoras personales tipo bloque ASEM 6300B Atom Class son ideales para aplicaciones de interface operador-máquina (HMI), gateway de IIoT y registro de datos.
PC tipo bloque ASEM 6300B
Nuestras ASEM™ 6300B Box PCs están disponibles en varios factores de forma y procesadores, y se pueden combinar con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
PC tipo bloque compacto ASEM 6300B-JB1
La nueva computadora personal tipo bloque compacta ASEM™ 6300B-JB1 ofrece una solución confiable y altamente configurable para la automatización de producción.
6300B-EW1-B: una computadora industrial tipo bloque gris en un formato de tamaño mediano con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.
PC tipo bloque ASEM 6300B-EW1
Agregue inteligencia a sus sistemas de producción con esta PC industrial de caja fácilmente configurable.
PC tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B-SB0 iClass
Optimice su experiencia de HMI con la ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC que ofrece una solución personalizable para cualquier entorno industrial.
puertos de box PC para montaje en pared 6300B
PC en caja para montaje en pared iClass ASEM 6300B-SW0/TW0
Las computadoras personales tipo bloque para montaje en pared ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass ofrecen potentes procesadores Intel Core i3, i5 o i7, lo que las hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI) de alta gama. Un diseño de una sola tarjeta garantiza una alta confiabilidad y un paquete compacto para montaje en pared ahorra espacio dentro de su envolvente eléctrico.
Parte frontal de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P orientada hacia la izquierda. El bisel es negro. El fondo es blanco.
PC de panel ASEM 6300P-SW0
Nuestras computadoras personales de panel ASEM™ 6300P-SW0 pueden manejar aplicaciones industriales complejas, tienen tecnologías de pantalla táctil, lo que mejora la facilidad de uso y vienen en varios tamaños.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Las PC industriales On-Machine ASEM™ 6300PA-KA0 ahorran tiempo, espacio y costos de instalación. Con un diseño sin ventilador y amplias especificaciones de temperatura, estas PC están diseñadas para ofrecer años de funcionamiento confiable.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Monitores industriales On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
Los monitores industriales ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ están diseñados para hacer que las operaciones sean más flexibles y confiables.
6181xPantalla integrada con pantalla
PC de panel para ubicaciones peligrosas 6181X
Transforme lo que es posible en sus operaciones con nuestras PC de panel y thin clients con clasificación para funcionar en ambientes peligrosos y extremos.
Computadoras personales tipo box para ubicaciones peligrosas 6181X
Aumente la eficiencia de sus procesos con nuestras computadoras personales tipo bloque y clientes ligeros clasificados para funcionar en entornos peligrosos y extremos.
Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de bajo perfil orientado hacia la izquierda. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation
Monitores de panel ASEM 6300M
Nuestros monitores de panel ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, de vidrio completo y de extremo a extremo, que también se puede operar con guantes.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Cliente ligero Box 6300T
Nuestros clientes ligeros ASEM 6300T Box cuentan con procesadores Intel Apollo Lake Atom, lo que los hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI), gateway IIoT y registro de datos.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
Dispositivo VersaVirtual
Nuestros dispositivos VersaVirtual™ están diseñados para alojar un sistema pequeño que requiere muchas aplicaciones, como FactoryTalk® View y estaciones de trabajo de operador/ingeniero.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operación eficiente
Descubra cómo las PC industriales, clientes ligeros y monitores ASEM 6300 de Rockwell Automation, junto con FactoryTalk® View y ThinManager®, ofrecen un sistema de visualización seguro, confiable y optimizado para operaciones industriales eficientes.
Computadora industrial VersaView 5400 6200
La producción de nuestras computadoras industriales VersaView 5400 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6200 VersaView 5200
La producción de nuestros clientes ligeros VersaView 5200 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
VersaView 5100 6200M
La producción de los monitores industriales VersaView 5100 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6181p Family
6181 Computadoras
La producción de nuestras computadoras 6181 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Computadoras estándar 6177
La producción de nuestras computadoras estándar 6177 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6176m versaview
Monitores estándar 6176M
La producción de nuestros monitores estándar 6176M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Monitores de rendimiento 6186m
Monitores de rendimiento 6186M
La producción de nuestros monitores de rendimiento 6186M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Video de descripción general de la familia VersaView 5000 de computadoras industriales
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose