Loading

Sistemas de control MicroLogix

Los controladores MicroLogix le ayudan a aumentar la cobertura de la aplicación con comunicaciones de red mejoradas a un precio asequible.

Sistemas de control MicroLogix

Los controladores MicroLogix le ayudan a aumentar la cobertura de la aplicación con comunicaciones de red mejoradas a un precio asequible.
Controladores programables
    • Sistemas de control ControlLogix
    • Sistemas de control ControlLogix
    • Sistemas de control SoftLogix
    • Sistemas de control SoftLogix
    • Sistemas de control CompactLogix
    • Sistemas de control CompactLogix
    • Controladores de seguridad SmartGuard
    • Controladores de seguridad SmartGuard
    • Controladores SLC500
    • Controladores SLC500
    • Sistemas de control Micro800
    • Sistemas de control Micro800
    • Sistemas de control MicroLogix
    • Sistemas de control MicroLogix
  • Controladores de procesos
Main Image

Sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1400

Nuestros sistemas de controladores lógicos programables MicroLogix™ 1400 Bulletin 1766 se basan en las características críticas de MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edición en línea y un panel LCD incorporado. Estos controladores ofrecen mayor conteo de E/S, contador de alta velocidad más rápido, salida de tren de impulsos, capacidades de red con características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. Los controladores sin puntos de E/S analógicas incorporados proporcionan 32 puntos de E/S digitales, mientras que las versiones analógicas ofrecen 32 puntos de E/S digitales y 6 puntos de E/S analógicas. Puede ampliar todas las versiones con hasta siete módulos de expansión de E/S 1762.

 

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables Chevron RightChevron Right