Vista Connection
Use la conexión para definir el comportamiento entre el controlador y el dispositivo:
- Establecer el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
- Seleccione conexión de unidifusión o multidifusión para utilizar en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO: Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
- Configure la respuesta de fallo para fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
Ejemplo de vista de conexión para canal esclavo Modbus

Entregue su opinión