Vista Generic ASCII Receive
Utilice la vista de recepción en ASCII genérico para configurar los parámetros para recibir datos en ASCII a través del módulo serial.
Ejemplo de vista de recepción en ASCII genérico

Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
---|---|---|
Swap Mode | Determina cómo se organizan los datos recibidos del puerto serial. La permuta se realiza después de que el módulo recibe datos de entrada. |
CONSEJO:
A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
|
Handshake Mode | Determina cómo el módulo serial pasa los datos recibidos del puerto serial al controlador. |
|
Message Timeout | Especifica el valor de tiempo de espera de recepción (ms). El temporizador se restablece cada vez que el módulo recibe un nuevo byte del puerto serial. |
|
Pad Character | Especifica el carácter que llena el búfer de datos de recepción restante cuando el búfer no está lleno. |
|
Start Mode | Determina el uso del delimitador de inicio en los datos. |
|
Start Delimiter | Define el carácter que indica el comienzo de los datos. Todos los datos recibidos del puerto serial antes de desechar este valor. |
|
Termination Mode | Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos. |
El final de los datos recibidos para cada registro es determinado por uno de los siguientes:
|
Termination Delimiter 1 | Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se utiliza para indicar el final de los datos. |
|
Termination Delimiter 2 | Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. |
Si introduce $, significa que no se utiliza el delimitador de terminación 2. |
XON/XOFF | Habilita e inhabilita el control de flujo del canal. Seleccione la casilla de selección para habilitar la funcionalidad. Cuando el puerto serial recibe espacio libre del búfer cae al 20%, se transmite el carácter XOFF (0x13). Cuando el espacio libre del búfer de recepción del puerto serial llega al 80%, se transmite el carácter XON (0x11). Cuando se recibe el carácter XOFF (0x13), se suspende la transmisión por puerto serial hasta que se recibe XON (0x11) o se sobrepasa el tiempo de espera de 60 segundos.
CONSEJO:
XON/XOFF solo es compatible con las siguientes combinaciones:
|
|
Echo Mode | Habilita e inhabilita el eco de carácter. Seleccione la casilla de selección para hacer que el módulo envíe inmediatamente todos los bytes recibidos del puerto serial al dispositivo que los envió.
CONSEJO:
El modo de eco solo es compatible con las siguientes combinaciones:
|
|
Delete Mode | Determina el modo del carácter Delete y afecta los caracteres que se repiten en el dispositivo remoto. |
|
Read Buffer Size | Especifica la longitud máxima (en bytes) del búfer de lectura. | 1...256 (predeterminado = 256) |
Diagnostics | Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión de rendimiento y errores con la comunicación en ASCII genérico. | – |
Entregue su opinión