Vista Channel
Utilice la vista Channel para llevar a cabo las siguientes tareas:
- Configurar los parámetros de comunicación de cada canal.
- Configurar los parámetros de canal en ASCII genérico.
- Configure los parámetros de canal Modbus maestro/esclavo.
Vista Channel

Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
---|---|---|
Baud Rate | Especifica la velocidad de comunicación del puerto serial. |
|
Data Bits | Especifica el número de bits de datos por carácter. |
|
Parity | Especifica la paridad de los datos transmitidos para verificar la integridad de los datos. |
|
Stop Bits | Especifica el número de bits de paro para cada valor de datos enviado. |
|
Serial Media | Determina si el medio físico conectado al puerto serial del canal es RS-232C, RS-422 o RS-485. |
|
Duplex | Especifica el handshaking utilizado por el canal.
CONSEJO:
Full Duplex y Half Duplex solo están disponibles cuando el medio físico serial está establecido en RS-232C.
|
|
Continuous Carrier | Determina si se transmite una frecuencia portadora incluso cuando no se envían datos. Seleccione la casilla de selección para usar portadora continua con comunicación half-duplex.
CONSEJO:
Esta casilla de selección solo está disponible cuando Duplex se establece en Half Duplex.
| – |
RTS Send Delay | Especifica el retardo (en 20 ms) entre el momento en que se activa la señal RTS (alto) y el momento en que se envían los datos.
CONSEJO:
Este parámetro está disponible para establecer el tiempo de retardo solo cuando el medio físico serial se establece en RS-232C.
| 0...32,767 (Valor predeterminado = 0) |
RTS Off Delay | Especifica el retardo (en 20 ms) entre el momento en que se envía el último carácter y cuando la señal RTS se desactiva (baja).
CONSEJO:
Este parámetro está disponible para establecer el tiempo de retardo solo cuando el medio físico serial se establece en RS-232C.
| 0...32,767 (Valor predeterminado = 0) |
DCD Wait Delay | Muestra el número de segundos que Data Carrier Detect (DCD) espera hasta que se desactive antes de descartar el paquete. | 0...255 (El valor predeterminado es 1) |
Entregue su opinión