Vista Ptxx – Digital Output, Scheduled
Utilice Ptxx – Digital Output, Scheduled para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Ptxx – Digital Output, Scheduled

La vista Ptxx – Digital Output, Scheduled incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
---|---|
Output State in Program Mode Program State | Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Determina el tiempo que se mantiene el modo de fallo de comunicación antes de aplicar Final Fault State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina si el módulo efectúa una transición a activado o desactivado después de transcurrir la duración del estado de salida del modo de fallo de comunicación. El estado final predeterminado es desactivado. Si selecciona Forever en Duration, no puede seleccionar un estado final. El módulo mantiene el estado de modo de fallo de comunicación actual. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina la acción de la salida si la comunicación falla en el modo de programación.
|
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión