Datos de seguridad del módulo de E/S de seguridad

Las tablas de datos de parámetros de seguridad digital indican los valores calculados de la probabilidad de fallo peligroso a demanda (PFD), la probabilidad de que ocurra un fallo peligroso por hora (PFH) y el tiempo medio a fallo (MTTF). Los cálculos de PFD y PFH cumplen la norma IEC 61508, edición 2010.
El PFD y el PFH deben calcularse para los dispositivos dentro del sistema a fin de satisfacer el nivel SIL requerido para la aplicación.
Usted deberá responsabilizarse de seguir los requisitos de la norma ISO 13849-1:2023, a fin de evaluar los niveles de rendimiento en su sistema de seguridad.
Debe validar la funcionalidad del sistema antes de iniciar el funcionamiento. Usted es responsable de asegurarse de que el sistema cumpla con lo indicado en su especificación de requisitos de seguridad. Puede validar la funcionalidad del sistema de la siguiente manera:
  • Deberá realizar una prueba de funcionamiento de cada módulo de E/S alternando individualmente cada punto de entrada y también deberá verificar que el controlador detecte el punto de entrada dentro del tiempo de reacción de seguridad (SRT).
  • Deberá alternar individualmente cada punto de salida con el controlador y verificar que el punto de salida cambie de estado.
Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores de seguridad que se indican en Recursos adicionales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal