Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional sobre productos de Rockwell
Automation relacionados. Puede ver o descargar las publicaciones desde rok.auto/literature.
Recursos | Descripción |
---|---|
Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax,
publicación 5034-TD001 | Proporciona las especificaciones del sistema de E/S
PointMax. |
Instrucciones de instalación — Sistema de E/S PointMax,
publicación 5034-IN001 | Proporciona instrucciones sobre cómo instalar un sistema de
E/S PointMax completo. |
Manual del usuario — Adaptador EtherNet/IP PointMax,
publicación 5034-UM001 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los
adaptadores EtherNet/IP PointMax. |
Manual del usuario — Módulos de E/S digitales PointMax,
publicación 5034-UM002 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los
módulos de E/S digitales PointMax. |
Manual del usuario — Módulos de E/S analógicas PointMax,
publicación 5034-UM003 | Proporciona información sobre cómo configurar y utilizar los
módulos de E/S analógicas PointMax. |
Manual del usuario — Módulo maestro IO-Link de 4 canales
PointMax, publicación 5034-UM004 | Proporciona información sobre cómo configurar y operar el
módulo maestro PointMax IO-Link. |
Manual del usuario — Módulos seriales PointMax, publicación
5034-UM005 | Proporciona información sobre cómo instalar, configurar y
utilizar los módulos seriales PointMax. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicación ENET-UM006 | Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos
EtherNet/IP para comunicarse en una red EtherNet/IP. |
Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 | Describe los conceptos básicos de Ethernet, así como de los
componentes y características de la infraestructura. |
System Security Design Guidelines Reference Manual,
publicación SECURE-RM001 | Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones
de la protección, implementar productos de Rockwell
Automation® en un sistema seguro, reforzar el sistema de
control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los
equipos. |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and
Maintenance of Solid-state Control, publicación SGI-1.1 | Diseñado para armonizar con las normas NEMA, publicación n.º
ICS 1.1-1987; proporciona pautas generales relativas a la
aplicación, instalación y mantenimiento de equipos de
control de estado sólido en forma de dispositivos
individuales o ensamblajes empaquetados que incorporan
componentes de estado sólido. |
Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial, publicación 1770-4.1 | Proporciona las pautas generales para la instalación de un
sistema industrial de Rockwell Automation. |
Sitio web de selección y configuración de productos, rok.auto/systemtools | Ayuda a configurar números de catálogo completos y válidos,
así como a crear presupuestos completos basados en
información detallada sobre los productos. |
Sitio web de homologaciones de productos, rok.auto/certifications | Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y
otros detalles sobre la homologación. |
Entregue su opinión