Vista Safety

Safety le permite establecer la frecuencia de RPI.
Ejemplo de la vista Safety

Límite de tiempo de reacción de la conexión

Para cambiar la configuración del límite de tiempo de reacción de la conexión, seleccione Advanced en la vista Safety. Para obtener más información, consulte Límite de tiempo de reacción de la conexión con módulos de seguridad.
IMPORTANTE:
El período de la tarea de seguridad determina el RPI de salida.
Ejemplo de configuración avanzada del límite de tiempo de reacción de la conexión
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal