Vista Input Points
Input Points está disponible solo si selecciona This Controller en el parámetro Configured By en el cuadro de diálogo Device Definition.
Deberá configurar cada punto que vaya a utilizar en una aplicación de seguridad. Las entradas están inhabilitadas de manera predeterminada.
Ejemplo de la vista Input Points

Para obtener más información acerca del tiempo de retardo de entrada, consulte Tiempo de retardo de entrada de seguridad.
Diagnóstico de Ptxx
Para ver el diagnóstico de Ptxx, seleccione Diagnostics en la vista Input Points.
Ejemplo de diagnóstico de Ptxx

Entregue su opinión