Configurar las Herramientas de tiempo de ejecución en dispositivos Ubuntu 22.04
IMPORTANTE:
Herramientas de
FactoryTalk®Optix™
Runtime es actualmente compatible con Ubuntu 22, CPU x64.Herramientas de
FactoryTalk®Optix™
Runtime para Ubuntu 22.04 consta del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk®Optix™
y la interfaz de línea de comandos (CLI) de derechos de FactoryTalk®Optix™
.- Instale y actualice Ubuntu Desktop 22.04.
- Introduzca los siguientes comandos:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gzEste paquete de instalación incluye dos archivos:
- El archivoFTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh, para instalar el Servicio de actualización.
- El archivoFTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh, para instalar el Administrador de derechos.CONSEJO: Consulte Activar un derecho de FactoryTalk Optix Runtime en dispositivos Ubuntu 22 para obtener más información sobre el procedimiento de activación de los derechos.
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].shIMPORTANTE:
- Si utiliza un variador de Rockwell Automation, introduzcasudo apt-get install libglib2.0-bin
- Si utiliza un variador ODBC (Open DataBase Connectivity), introduzcasudo apt-get install libltdl7
- Si utiliza un motor de presentación nativo en las aplicaciones deFactoryTalk®Optix™, introduzcasudo apt-get install libevent-dev
CONSEJO: Para ejecutar el script en modo silencioso, agregue la marca-s:./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s. El modo silencioso es útil si no desea interactuar con el script y para varias automatizaciones.
- (Opcional) Configure Herramientas deFactoryTalk®Optix™Runtime para que se inicie automáticamente al iniciar sesión:
- Pulse .
- Cuando se le solicite, escribagnome-session-properties
- EnPreferencias de aplicaciones de inicio, seleccioneAgregar.
- EnAgregar programa de inicio, complete:
- Nombre. IntroduzcaFTOptix
- Comando. Introduzca/home/username/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
- Comentario. Déjelo en blanco o escriba cualquier descripción.
- SeleccioneAgregar.
CONSEJO: Para iniciar sesión automáticamente en Ubuntu después del reinicio, siga Iniciar sesión automáticamente (ubuntu.com). - Reinicie Ubuntu y proceda con la activación del derecho.
CONSEJO:
Si el proyecto incluye un reproductor de vídeo, instale los paquetes adicionales mediante el comando
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.Entregue su opinión