Activar un derecho de FactoryTalk Optix Runtime en dispositivos Ubuntu 22
El paquete Herramientas de
FactoryTalk®Optix™
Runtime para Ubuntu 22.04 consta del servicio de actualización de aplicaciones FactoryTalk®Optix™
y del programa de CLI FactoryTalk®Optix™
Entitlement Manager (FTOptixEntitlementCli.sh).
CONSEJO:
Un dispositivo de tiempo de ejecución que ejecute Ubuntu puede tener varias licencias. Cada dispositivo de tiempo de ejecución está asociado con uno de los derechos disponibles.
- Descargue el archivoFTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].shtal como se describe en el procedimiento Configurar las Herramientas de tiempo de ejecución en dispositivos Ubuntu 22.04.
- Introduzca los siguientes comandos:
- chmod +x FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- Reinicie Ubuntu y proceda con la activación del derecho.
CONSEJO:
Actualmente, los derechos de tiempo de ejecución son perpetuos. Rockwell Automation recomienda instalar un derecho que sea un tamaño mayor que el recomendado en la herramienta de dimensionamiento.
IMPORTANTE:
Para evitar que el archivo
FTOptixEntitlementCli.sh
requiera privilegios de root, agregue un interruptor de línea de comandos --noRoot
al archivo FTOptixEntitlementCli.sh
.Un derecho de tiempo de ejecución en un dispositivo Ubuntu 22.04 se puede:
- Activado en línea
- Activado fuera de línea
- TransferirCONSEJO: Consulte Transferir un derecho de tiempo de ejecución en dispositivos Ubuntu 22.04 para obtener más información sobre este tema.
Para ver los detalles de los derechos instalados, utilice el comando
--showDetails
.Para realizar las acciones descritas anteriormente, utilice los comandos que se muestran a continuación respectivamente:
- --onlineActivate--onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
- --offlineActivate--offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
- --showInstalledEntitlement--showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
- --showDetails--showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
Entregue su opinión