Esta aplicación muestra como implementar secuencias de cualquier proceso, el cual es útil a distintas aplicaciones, en diferentes industrias, además de resultar útil a varios tipos de usuarios: operadores que tendrán acceso a nuevas interfaces de operación locales quienes tendrán interfaces homogéneas nivel local y distribuido; a ingenieros de automatización y mantenimiento al sistema, quienes, a través de una plataforma de fácil interacción, pueden atender cambios y o nuevos requerimientos basados en objetos predefinidos y reutilizables.
¿Qué hace esta aplicación?
El desarrollo de esta aplicación tiene como finalidad, ofrecer a los usuarios una alternativa de visualización para el monitoreo y control local del proceso desde una interfaz moderna, simplificada e intuitiva, la cual permite la reutilización de código predefinida para una fácil, confiable y repetible implementación la cual permite tener información disponible para una operación similar a la utilizada en las estaciones de operación de un cuarto de control centralizado, además de permitir la conectividad a otros equipos de manera abierta usando estándares internacionales de comunicación.
Descarga
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
El desarrollo de la configuración fue realizado en:
- Estación de Ingeniería en la que se encuentran instalados los siguientes programas:
- FactoryTalk® Services Platform software v.6.50.00
- Studio 5000 Logix Designer® Application v.37.00.00
- FactoryTalk® Optix v.1.6.2.36
- FactoryTalk® Logix Echo v.3.00.00
- Carpeta con material de la Process Library v.5.20.03
- Carpeta con material de la Power Device Library v.3.05.01
Para el desarrollo de esta aplicación, no se utilizará hardware, pero por el tipo de aplicaciones en donde se puede implementar un ejercicio similar, se puede utilizar:
- Controlador de Proceso (CompactLogix o ControlLogix)
- OptixPanel™
- Switch administrable de acceso
- Componentes inteligentes para el control de motores (Variadores Powerflex, Relevadores E300 y/o Soft Starters SMC)
Guía de Implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
- Paso 4
- Paso 5
- Paso 6
- Paso 7
- Paso 8
- Paso 9
- Paso 10
Rockwell Automation ha desarrollado materiales que permiten a usuarios acceder a plantillas para una implementación estandarizada y repetible en toda la planta (Plantillas de Estrategias de control y objetos gráficos), manuales y videos, para diferentes tipos de dispositivos inteligentes conectados en la planta. Para esta aplicación se han utilizado varios de estos elementos, como anexo se adjuntarán parte de los procedimientos y puntos importantes a tomar en cuenta en desarrollos similares.
Prepara estación de ingeniería con los siguientes componentes de Software:
- Studio 5000 v. 37.00.00
- FactoryTalk Optix 1.6.2.36
- FactoryTalk Logix Echo (para emular el controlador) 3.00.00
Descargar de la página de Rockwell Product Compatibility and Download Center las siguientes librerías:
- Process Library v.5.20.03
- Power Device Library v.3.05.01
tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png
tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png
La aplicación usa los siguientes elementos para la configuración, pero desde la misma página pueden descargarse para otros tipos de dispositivos.
- Estrategias de control (Monitoreo Analógico, Control de Motores con Variador Válvulas Solenoides, Operador de Fases, las cuales son muy utilizados en la mayoría de las operaciones en todo tipo de industria.
- Instrucciones de dispositivos inteligentes de control (para esta aplicación, solo para variador PF525, hay más opciones)
Abrir el proyecto en Studio 5000.
Observe que, al haber utilizado un controlador de Proceso, la categoría de Instrucciones PlantPAx, es nativa y se encuentra disponible para usarlas en rutinas en lenguaje de Escalera o Bloque de Funciones. De igual manera, note que, para esta aplicación, han sido agregadas las instrucciones de los dispositivos para el control de motores usados para mover materiales en la planta.
Descargar el proyecto
Ya sea desde el mismo FactoryTalk Logix Echo o desde Logix Designer, con el proyecto abierto, asegurarse de establecer la ruta del controlador emulado y descargarlo, al terminar, dejarlo en modo RUN.
Establecer comunicación con el controlador
Confirmar que el Driver Observe que todos los Controller tags estarán ligados en este momento para ser utilizados en las pantallas generadas para representar el proceso de llenado, agitación, recirculación y transferencia en un tanque.
Operación del proceso
Comience la operación a través de las carátulas de cada equipo y compruebe la operación de las secuencias:
- Llenado con ingrediente A
- Llenado con ingrediente B
- Agitación
- Recirculación
- Transferencia
Notará que se pueden operar de forma independiente cada uno de los componentes de control.
Ingrese sesión con alguno de los usuarios declarados.
Navegación hacia otras pantallas en el proyecto
Ya que se usó la plantilla de Optix descargada en Process Library, se dejó la navegación a las pantallas predefinidas para familiarizarse con los objetos y sus capacidades.
Objetos de biblioteca para control de procesos disponibles en v 5.20.03
tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png
Operación de fase de tanque mediante FactoryTalk Optix
Versión 1.0 - Junio de 2026