Loading

Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS
Allen-Bradley

Gracias al análisis predictivo, un variador de frecuencia (VFD) PowerFlex 755TS ayuda a aumentar la productividad y el tiempo productivo. Además, reduzca los costos de mantenimiento y energía.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

¿Necesita fiabilidad constante? Deje que los variadores de frecuencia PowerFlex® 755TS hagan el trabajo pesado. Aumente la productividad y el tiempo productivo, además reduzca los costos de energía y mantenimiento.

Con la tecnología inteligente patentada TotalFORCE®, estos variadores de frecuencia variable de seis pulsos ofrecen un control flexible y de alto rendimiento del motor, inteligencia operacional en tiempo real y una puesta en marcha y optimización de la aplicación más sencillas. Diseñados para un sinfín de aplicaciones de control de motores e industrias, desde las más estándares hasta las más exigentes, estos variadores de frecuencia le ofrecen la productividad y el rendimiento que necesita.

Novedades

  • Monitoree continuamente el estado de diagnóstico de su variador y los activos de su planta al combinar los variadores PowerFlex con la tecnología TotalFORCE y FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Pronostique los fallos del equipo y reduzca el tiempo improductivo no programado mediante IA.
  • Reduzca la complejidad y ahorre tiempo de ingeniería utilizando el software Studio 5000® para programar comandos de movimiento integrado con variadores de frecuenciaPowerFlex® de la serie 755T y motores de inducción. Simplifique la integración mediante un solo paquete de software con instrucciones comunes para los variadores de frecuencia PowerFlex® y los servovariadores Kinetix®. Vea este video para obtener más información.
  • El variador PowerFlex 755TS de estructura 7A amplía el rango de potencia hasta 500 Hp / 355 kW y proporciona una nueva solución para montaje en panel en aplicaciones de alta potencia. Es un 75% más pequeño que las alternativas para montaje en el piso, lo que facilita la instalación y cumple con los requisitos de dimensiones en espacios reducidos. 

Descubra la nueva generación de variadores de frecuencia, los variadores Allen-Bradley® PowerFlex 755TS

El variador de frecuencia PowerFlex 755TS nos ha llevado al siguiente nivel en cuanto a control de motores potentes. Inteligentes, flexibles y potentes; estos variadores están diseñados para aumentar el rendimiento de la producción, el tiempo productivo, el ahorro de energía y la productividad.

Averigüe cómo estos variadores ayudan a satisfacer las necesidades de su aplicación:

Capacidades más inteligentes del variador de frecuencia para aplicaciones industriales exigentes

Esta nueva generación de variadores de frecuencia PowerFlex es adecuada para todas sus aplicaciones industriales. Busque los variadores de frecuencia PowerFlex 755TS para las aplicaciones tradicionales de variador de frecuencia y las aplicaciones especializadas que requieren un control de motor de alto rendimiento.

La compatibilidad con varios tipos de motor y modos de control de motores ofrece la ventaja de utilizar un variador de frecuencia común para varias aplicaciones, lo que simplifica las piezas, la capacitación y la asistencia.

Aumente productividad y el tiempo de funcionamiento
Dos personas con cascos y chaquetas de seguridad amarillas viendo monitores que muestran planos de la planta
Folleto
Aumente productividad y el tiempo de funcionamiento

La familia de variadores de frecuencia PowerFlex® 755T proporcionan un control de motores flexible y de alto rendimiento para aplicaciones industriales exigentes. La tecnología inteligente ofrece un análisis predictivo, datos de rendimiento en tiempo real y control adaptativo para ayudar a mantener las aplicaciones en funcionamiento las 24 horas, todos los días.

 

Descargue ahora

Aumente la productividad y convierta su variador de frecuencia en una ventaja estratégica

Para ayudarle a sacar el máximo partido a su equipo, los variadores de frecuencia PowerFlex 755TS son los primeros variadores de frecuencia variable de seis pulsos con tecnología TotalFORCE.

Esta tecnología inteligente combina un control de motores flexible de alto rendimiento, capacidades avanzadas de automonitoreo y una plataforma digital en tiempo real que proporciona datos que pueden hacer la diferencia entre generar ganancias o pérdidas. Los clientes se benefician de los análisis de diagnóstico y predicción para tomar decisiones inteligentes de funcionamiento, energía y mantenimiento predictivo.

Video
Variadores de frecuencia Allen-Bradley® PowerFlex® con capacidades de mantenimiento predictivo

Pase de un enfoque reactivo a uno proactivo en el mantenimiento dentro de su planta. Vea cómo los variadores de frecuencia PowerFlex 755T con mantenimiento predictivo pueden ayudarlo a trabajar con una mentalidad más predictiva.

Expanda el mantenimiento predictivo en su planta

Al combinar FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con PowerFlex 755TS, usted puede obtener una visión sin precedentes del estado de los activos de su planta. 

Esta solución monitorea continuamente los variadores de frecuencia y los activos de la planta, y le alerta de los problemas antes de que ocurran, lo que le brinda más tiempo para planificar y actuar. Con inteligencia procesable, puede reducir el riesgo, optimizar los planes de mantenimiento y mantener las aplicaciones funcionando de manera más confiable. 

Monitoree el estado del variador

  • Calcule la vida útil esperada de los componentes críticos del variador según el ambiente y el uso real 
  • Calcule la vida útil restante de ventiladores, transformadores, filtros de aire y más 
  • Vea las horas de funcionamiento de componentes como las celdas de alimentación eléctrica y los ventiladores, y las temperaturas fuera del rango de operación normal 

Monitoree los activos de la planta

  • Analice los datos en vivo de las señales eléctricas desde sus variadores de frecuencia PowerFlex existentes, a gran velocidad hasta el límite, sin el tiempo de procesamiento interno de la infraestructura de nube
  • Prevea e identifique fallos de sus bombas, ventiladores o sopladores
  • Reciba notificaciones sobre restricciones de flujo, cavitación, montajes flojos, desalineaciones de cuchillas, fallos en cojinetes, etc.
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Software
Software
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
Optimice las actividades de mantenimiento y reduzca el tiempo improductivo no planificado con el aviso anticipado de fallos próximos de activos que proporciona FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™.
Más información
Aumente el tiempo productivo y ahorre energía

Un variador de frecuencia PowerFlex con tecnología TotalFORCE proporciona un sistema de control industrial en tiempo real.

Neumático y caucho

Reducción del tiempo improductivo en al menos un 10 % con los eficientes variadores PowerFlex

Cubo de metal rojo de RA que derrama agua

Metales

Eficiencia energética que amortiza el cambio de tecnología en menos de 6 meses

Minería

La energía ahorrada en diversas aplicaciones y operaciones supera el 30%

Pozo petrolero RA rojo

Gas y petróleo

Optimización del espacio superior al 50 % en comparación con el espacio de los variadores tradicionales

Más información

Capacidades de variador inteligente con tecnología TotalFORCE

Mayor seguridad

CIP Security ayuda a fortalecer un sistema de control, ya que ofrece autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos. 

Datos abundantes y rápidos

Información al alcance de su mano. Datos de diagnóstico en tiempo real procedentes de los análisis predictivos integrados para reducir los tiempos improductivos no planificados.

Puesta en marcha más rápida y mayor vida útil

Aumente la productividad, reduzca el desgaste mecánico y el tiempo improductivo con las características de control adaptativo.

Seguridad y productividad

Ayude a proteger a su personal y a sus equipos, a la vez que reduce el tiempo improductivo no planificado con opciones de seguridad.

Protección contra gas corrosivo

Reduzca el riesgo de fallos del equipo prematuros debido a los ambientes de gases corrosivos con la opción de protección contra gases corrosivos (XT).

Un ahorro energético de confianza

Reduzca el consumo de energía con variadores eficientes y un control preciso de sus motores.

Calcule la eficiencia energética de su variador
Una mano debajo de una bombilla encendida sobre fondo verde/negro
Herramientas
Calcule la eficiencia energética de su variador

Siéntase confiado de que su variador de frecuencia de Allen-Bradley cumple con la norma IEC 61800-9-2 y compare nuestra eficiencia energética con la de la competencia.

Más información

Ahorros energéticos con los que puede contar, y podemos demostrarlo

El variador de frecuencia PowerFlex 755TS contribuye a reducir el consumo de energía gracias a su diseño líder en la industria. Mejore el rendimiento de su aplicación y reduzca el impacto de carbono minimizando las pérdidas de alimentación.

Energy Pause desconecta la alimentación trifásica al momento del comando, lo que coloca los variadores en un estado de baja energía cuando un proceso no se está usando. Cuando esté listo para reanudar la producción, active los variadores más rápidamente.

El modo Economizer en el control vectorial sin sensores ofrece otra oportunidad para ahorrar energía. Cuando se alcanza la velocidad de régimen permanente, el modo Economizer se activa y ajusta automáticamente el voltaje de salida del variador según la carga aplicada.

Además, los variadores PowerFlex 755TS son compatibles con el control de motores de imán permanente. Este tipo de motor puede mejorar la eficiencia energética al reducir el tamaño del motor a la vez que mantiene el mismo par de salida.
 


La tecnología del variador de frecuencia inteligente ayuda a que las aplicaciones estén en funcionamiento las 24 horas, todos los días

  • 1...500 Hp / 0.75…355 kW
  • Temperatura de funcionamiento de -20…60 °C (-4…140 °F) con reducción del régimen nominal (sin reducción del régimen nominal hasta 50 °C/122 °F)
  • Admite hasta cinco tarjetas opcionales de E/S, seguridad, comunicación y fuente de alimentación eléctrica auxiliar
  • Entorno: IP00/IP20 NEMA/UL Tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12 y opción de protección mejorada contra gases corrosivos (XT)
  • Fácil configuración, integración y visualización en el entorno de diseño FactoryTalk® Studio 5000
  • El doble puerto gigabit Ethernet/IP integrado (1000 MB) proporciona una gestión 10 veces más rápida de los datos, la información y las necesidades de almacenamiento
  • CIP Security para un protocolo de comunicación seguro que garantiza la autorización, la integridad y la privacidad entre dispositivos de confianza
  • La protección contra gases corrosivos (XT) reduce la amenaza de un fallo del equipo prematuro debido a la corrosión
  • Tecnología TotalFORCE: control de motores flexible y de alto rendimiento, inteligencia operacional, puesta en marcha y optimización automatizadas
Explore nuestra gama de variadores de CA PowerFlex 755T
Familia PowerFlex 755T XT de estructura 10 frontal plus de Allen-Bradley.jpg
Explore nuestra gama de variadores de CA PowerFlex 755T

Los variadores de frecuencia variable con tecnología TotalFORCE ayudan a mantener sus operaciones en su nivel óptimo de rendimiento:

  • Los variadores PowerFlex 755TL ofrecen mitigación de armónicos y corrección del factor de potencia para mejorar la eficiencia energética
  • Los variadores PowerFlex 755TR tienen capacidad de regeneración integrada para reducir el consumo de energía
  • Los variadores PowerFlex 755TM ofrecen una serie de configuraciones predefinidas que optimizan el diseño del sistema y el consumo de energía
Vea todos los productos

Recursos adicionales del PowerFlex 755T

VIDEO
Los sistemas de control industrial en tiempo real aumentan la producción

Los sistemas de control inteligente de motores pueden hacer la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex brindan un control preciso de motores. Además de datos del sistema operativo en tiempo real para ayudar a mejorar la productividad, el tiempo productivo y los ahorros de energía.

Video
Más información sobre los variadores PowerFlex 755T con protección contra gases corrosivos XT

Más información sobre los variadores PowerFlex 755T con protección contra gases corrosivos XT. Vea cómo los variadores PowerFlex 755T con XT ayudan a proteger sus equipos en aplicaciones con posibilidades de corrosión.

Soluciones de automatización para la protección contra gases corrosivos
Soluciones de automatización para la protección contra gases corrosivos
Capacidad
Capacidad
Soluciones de automatización para la protección contra gases corrosivos
La cartera de productos de automatización diseñados para resistir ambientes difíciles y reducir los riesgos de fallos prematuros por gases corrosivos.
Más información
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
Homologaciones
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Etiqueta CE
  • cULus
  • EAC
  • Ecodesign
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) con opción de desconexión de par segura
  • KCC
  • Marruecos
  • RCM
  • SEMI F47
  • Con etiqueta UKCA
Especificaciones de suministro
Datos técnicos
Especificaciones de suministro

Obtenga más información sobre las opciones de comunicación de productos, las clasificaciones y las certificaciones de los variadores.

Más información

Más información sobre los variadores de frecuencia PowerFlex con tecnología inteligente TotalFORCE

  • Serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores
    Un logotipo hexagonal de Allen-Bradley encajado en un cabezal de micrófono. Texto al lado que dice ROK Talk en variadores.
    Serie de podcasts ROK Talk acerca de variadores

    Escuche y aprenda cómo los avances en los variadores de frecuencia de bajo voltaje, los variadores de frecuencia de mediano voltaje y los servovariadores ayudan a las empresas industriales a avanzar hacia el futuro de la fabricación.

    Vea todos los episodios
  • Vídeos sobre PowerFlex 755T TotalFORCE
    Logotipo de Rockwell Automation
    Vídeos sobre PowerFlex 755T TotalFORCE

    Ver un video es a menudo la forma más fácil de procesar nueva información. Permítanos ayudarlo: consulte estos videos sobre PowerFlex 755TS TotalFORCE. Lleve su experiencia de aprendizaje al siguiente nivel con videos sobre la exactitud de par, el control adaptativo, el mantenimiento predictivo y la tecnología de antioscilaciones.

    Vea ahora
  • Industrias automotriz y de neumáticos
    dentro de una planta de fabricación de neumáticos, los neumáticos bajan por una correa transportadora. La operación se incrementa con los variadores de frecuencia variable inteligentes que controlan los motores en todo el proceso de fabricación
    Folleto
    Industrias automotriz y de neumáticos

    Hasta 200 materias primas diferentes combinadas con química, física e ingeniería para lograr neumáticos con el mayor nivel de comodidad, rendimiento, confiabilidad y seguridad. Los variadores de frecuencia variable PowerFlex se pueden utilizar para casi todo el proceso de producción.

    Lea ahora
  • Gas y petróleo
    Las plataformas petroleras mar adentro necesitan controles industriales de los motores, como los variadores de frecuencia variable PowerFlex, para aumentar la productividad y el tiempo productivo. Panorama de una plataforma de procesamiento central de gas y petróleo al atardecer donde se produce, se tratan hidrocarburos, luego se los envía a refinerías, petroquímicas, plantas de generación de energía y buques cisterna para exportación.
    Folleto
    Gas y petróleo

    La alta competitividad del sector del gas y petróleo exige que las organizaciones mejoren continuamente sus operaciones para que sigan siendo rentables. Por este motivo, las empresas están indicando que buscan tecnología de producción inteligente cuando renuevan un sistema.

    Lea ahora
  • Minería
    Cinco camiones mineros amarillos grandes transportando carbón u otro mineral negro extraído de una cantera.
    Folleto
    Minería

    Los equipos de bajo rendimiento y el tiempo improductivo reducen su ventaja competitiva. Una solución mejor requiere un equipo inteligente. Los variadores de frecuencia variable inteligentes ofrecen datos en tiempo real para ayudar a aumentar la productividad y el tiempo productivo, además de reducir los costos energéticos y de mantenimiento. 

    Lea ahora
  • Metales
    Acero fundido caliente blanco brillante y amarillo que se vierte desde un depósito grande en una fundidora de acero. Chispas blancas y humo naranja en el entorno.
    Folleto
    Metales

    Dispositivos de control inteligente de motores que ofrecen datos en tiempo real sobre la operación para anticiparse a los problemas de producción, corregirlos rápidamente o eliminarlos por completo. La tecnología del variador de frecuencia PowerFlex ayuda a evitar el tiempo improductivo no planificado que puede implicar pérdidas de miles de dólares por hora.

    Lea ahora
  • Pulpa y papel
    Rollos grandes de papel blanco sobre el suelo de una fábrica de papel
    Folleto
    Pulpa y papel

    Para lograr el éxito en los competitivos mercados internacionales, las empresas deben recurrir a tecnologías de producción innovadoras. Las eficiencias en los procesos y la mano de obra pueden acabar con su ventaja competitiva. Los variadores PowerFlex con tecnología TotalFORCE forman parte de la solución que usted necesita.

    Lea ahora
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de los variadores PowerFlex 755T 755T-BR001_-ES-P
Brochure de variadores PowerFlex para aplicaciones de grúas y montacargas PFLEX-BR009_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS