Loading

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™

Prediga las fallas de los equipos y reduzca el tiempo improductivo no planificado.
Trabajador profesional de una fábrica moderna que utiliza una computadora portátil para controlar la maquinaria automática. Ingeniería con computadora portátil y controlador lógico programable para gestionar una máquina grande que funciona de forma totalmente automática.
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • CMMS de Fiix
  • Plex APM
  • CMMS de Fiix
    • Literature Library de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    • Literature Library de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC
    • FactoryTalk Analytics GuardianAI PCDC

Optimice las actividades de mantenimiento y reduzca el tiempo improductivo no planificado con la notificación anticipada de los próximos fallos de los activos que ofrece FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Cuando los ingenieros de mantenimiento comprenden el estado de los activos en la planta, pueden planificar sus tareas de manera eficiente. FactoryTalk Analytics GuardianAI proporciona un monitoreo continuo basado en condiciones, alertando al equipo de mantenimiento cuando un activo comienza a mostrar signos de degradación y proporcionando información sobre la causa más probable del fallo. Con esta información, pueden planificar cuándo realizar la reparación necesaria y confirmar que tienen los recursos y las piezas necesarios a mano. Se reducen los tiempos de reparación y se evita el costoso tiempo improductivo inesperado.

Vídeo
IA para el mantenimiento predictivo

Descubra cómo puede utilizar la IA para añadir una capa de protección a su operación que proporcione orientación para evitar tiempo improductivo no planificado, reducir incidentes de seguridad y maximizar los recursos de mantenimiento. 

¿Por qué FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ para el mantenimiento predictivo?

Utilice sus VFD existentes como sensores

Obtenga más valor de sus dispositivos Allen-Bradley® mediante la integración de primera calidad con PowerFlex® VFD

Avance de la detección de anomalías a la identificación de anomalías

Identifique la causa más probable de una falla inminente con experiencia incorporada y aprendizaje continuo

No se requiere ciencia de datos

Empodere a sus profesionales de OT con aprendizaje automático mediante flujos de trabajo intuitivos guiados por el usuario

Analice en el edge

Entrene y ejecute directamente en el edge para obtener predicciones casi en tiempo real

Utilice sus variadores de frecuencia variable existentes como sensores

No es necesario comprar sensores adicionales ni equipos de monitoreo. FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ proporciona advertencias tempranas de posibles fallos de activos mediante datos de variadores de frecuencia variable (VFD). FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ ofrece una integración de primera calidad con los variadores de frecuencia variable PowerFlex® 755, 755T y 6000T, aprovechando los datos de señales eléctricas para el monitoreo basado en condiciones de aplicaciones de bombas, ventiladores y sopladores.

Variadores de frecuencia variable de CA PowerFlex 755
Dos PowerFlex 755 variadores de frecuencia variable de 20 G
Variadores de frecuencia variable de CA PowerFlex 755

VFD de bajo voltaje adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de control de motor, incluidas bombas, ventiladores y transportadores.

Más información
Variadores de frecuencia PowerFlex 755TL, TR y TM
PowerFlex 755T XT Frame 10 frontal plus familia
Variadores de frecuencia PowerFlex 755TL, TR y TM

Proporcione mitigación de armónicos, regeneración y soluciones empresariales comunes.

Más información
Variador de frecuencia PowerFlex 755TS
Allen-Bradley 20G2 PowerFlex 755TS F2 STD type 1 cover
Variador de frecuencia PowerFlex 755TS

Idóneo para aplicaciones comunes de variadores de frecuencia tradicionales y aplicaciones especializadas que requieren control de motor de alto rendimiento.

Más información
VFD de CA de media tensión PowerFlex 6000T
Tres gabinetes metálicos altos y grises uno al lado del otro componen la unidad de variador PowerFlex 6000T de Rockwell Automation, que se utiliza para controlar motores en aplicaciones industriales pesadas.
VFD de CA de media tensión PowerFlex 6000T

VFD de media tensión adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos ventiladores, bombas y compresores.

Más información

Avance de la detección de anomalías a la identificación de anomalías

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ va más allá de la detección de anomalías. Viene listo para usar con conocimientos profundos incorporados que no solo detectan, sino que también identifican las fallas específicas de la aplicación que se enumeran en los menús desplegables a continuación. Esto ayuda a los ingenieros de mantenimiento a reducir el tiempo de investigación y a minimizar el tiempo improductivo necesario. Si FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ detecta una anomalía pero no puede identificarla, puede enseñarle la próxima vez. Después de investigar e identificar la fuente del problema, puede etiquetar la anomalía y, cuando se detecte el mismo problema más adelante, FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ lo reconocerá y le notificará. 

icono blanco de soplador
Ventiladores y sopladores
  • Desalineamiento de cuchilla
  • Desequilibrio de cuchilla
  • Desgaste de cuchilla
  • Cuchilla suelta
  • Fallo eléctrico
  • Fallo de motor
  • Desalineamiento de eje
  • Fallo de cojinete de ventilador 
icono de bomba
Bombas
  • Desequilibrio del impulsor
  • Fallo de la cuchilla
  • Cavitación
  • Cambios de viscosidad
  • Desalineación del eje
  • Cambio en la dinámica de fluidos 
icono de motor
Análisis de motor
  • Desequilibrio
  • Desalineación del eje
  • Montaje estructural suelto (pie blando)
  • Holgura mecánica
  • Fricción del rotor
  • Falla del rodamiento de bolas
  • Falla del rodamiento de pista interna
  • Falla del rodamiento de pista externa
  • Falla de la jaula del rodamiento 

No se requiere ciencia de datos

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ ofrece aprendizaje automático sin código. Pone la IA en manos de los profesionales de OT con un flujo de trabajo intuitivo de cuatro pasos.

Complete la configuración inicial Establezca una línea base del comportamiento de cada activo Monitorear los activos de la planta Notificar al usuario cuando se detecte una anomalía
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con ruta de insatisfacción
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Frequency Mapping
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Home Line1
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ desviación identificada

Configure su aplicación FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ en muy poco tiempo con una experiencia guiada por el usuario. No se requiere codificación.

Enseñe a FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ cómo se comporta su activo durante el funcionamiento normal utilizando datos en vivo de la planta, sin afectar las operaciones de la planta.

Relájese mientras FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ funciona en segundo plano, monitoreando los activos de su planta y advirtiendo sobre cualquier indicio de fallo.

Se le alertará de cualquier riesgo próximo para su operación con información sobre la causa más probable de la falla y la gravedad del riesgo. 

Complete la configuración inicial
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con ruta de insatisfacción
Establezca una línea base del comportamiento de cada activo
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Frequency Mapping
Monitorear los activos de la planta
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ Home Line1
Notificar al usuario cuando se detecte una anomalía
Captura de pantalla de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ desviación identificada

Analice en el edge

FactoryTalk Analytics GuardianAI se implementa, aprende y opera directamente en el edge. Como resultado, puede analizar los datos de señal eléctrica de los variadores a altas velocidades para alertar a los ingenieros de mantenimiento sobre anomalías en los primeros indicios de desviación. Puede gestionar sus dispositivos edge FactoryTalk Analytics GuardianAI y las implementaciones de aplicaciones de forma centralizada, segura y a escala con FactoryTalk® Edge™ Manager para lograr una mayor productividad y eficiencia.

Infografía de FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™

¿Listo para conocer más sobre nuestras ofertas de IA?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Un único lugar para adquirir software y servicios de suscripción.

Explora nuestras opciones de pedidos
Hable con un consultor
DistributorDistributor
Hable con un consultor

Trabaje con su consultor de ventas local de Rockwell Automation para analizar sus requisitos de software.

Contáctenos

Recomendado para ti

  • Variadores de frecuencia (VFD)
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Aumente el tiempo productivo, el rendimiento y el ahorro de energía de la producción con los variadores de frecuencia (VFD) de Allen-Bradley.
    Más información
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    FactoryTalk Analytics LogixAI
    Harness the power of machine learning to predict anomalies in your production processes with FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.
    Más información
  • Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix Computerized Maintenance Management System
    Fiix es un software CMMS para conectar equipos, herramientas, datos y procesos a fin de obtener información crítica, escalar su programa de mantenimiento y mejorar el rendimiento de los activos.
    Más información
  • Evite el tiempo improductivo no planificado con IA para el mantenimiento predictivo
    Dos mujeres y un hombre con equipo de seguridad. Equipo de ingenieros profesionales o capataz trabajando y discutiendo juntos en la planta, ingeniero caminando por el almacén para inspeccionar máquinas.
    Webinar
    Evite el tiempo improductivo no planificado con IA para el mantenimiento predictivo

    El tiempo improductivo no planificado puede ocasionar pérdidas financieras debido a la pérdida de productividad y al incumplimiento de los plazos. El mantenimiento predictivo puede ayudar a evitar estas pérdidas al proporcionar señales de advertencia tempranas de posibles fallos de los equipos.

    Más información
  • Esta es la era de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo
    Esta es la era de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo
    Blog
    Blog
    Esta es la era de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, un nuevo software de Rockwell Automation, proporciona información sobre el mantenimiento predictivo mediante el monitoreo continuo basado en condiciones.
    Lea ahora
  • Charla ROK sobre variadores
    un gerente revisa las máquinas en la planta
    Podcast
    Charla ROK sobre variadores

    Descubra cómo la combinación del software FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ y los variadores PowerFlex le ofrece una visión de la condición de los activos de su planta en esta sesión de ROK Talk, "Your smart VFD has a lot to say. Are you listening?"

    Escuchar ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.