Nuestras barreras Zener Bulletin 937Z proporcionan protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras cuentan con un perfil estrecho de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control. También evitan la transferencia de energía inaceptablemente alta desde la zona segura a la zona peligrosa. Nuestras barreras Zener incluyen polaridad positiva, lo que significa que los ánodos de los diodos Zener están conectados a tierra. Según la aplicación, se aplican parámetros de seguridad intrínseca aumentados o disminuidos para conexión en serie o en paralelo.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
- Incluye montaje en riel DIN estándar con clip para facilitar la instalación y conexión a tierra
- Incluye barreras de uno o dos canales, resistencia máxima de 646 o 327 Ω
- Proporciona función de retorno de diodo para evitar una corriente en la zona peligrosa
- Ofrece una versión de alta potencia con una resistencia en serie más pequeña que proporciona un voltaje más alto al dispositivo de campo
- Utiliza diodos Zener para limitar la energía eléctrica en ambientes peligrosos
Los módulos de seguridad intrínseca de barrera Zener se usan en cualquier aplicación con zonas peligrosas Clase 1, División 1 (Zonas 0 y 1) tales como:
- Químico
- Petroquímico
- Petróleo y gas
Aprenda los conceptos básicos de los circuitos de seguridad intrínseca y cómo nuestros módulos de seguridad intrínseca Boletín 937 pueden proporcionar una solución eficaz en cuanto a costos para los desafíos de zonas peligrosas.
También puede interesarle
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de módulos de seguridad intrínseca Bulletin 937 | 937-SG001_-EN-P |
| Especificaciones de las barreras Zener | 937-TD003_-EN-P |
| Información de certificación de barreras Zener Bulletin 937Z | 937Z-TD001_-EN-P |
| Program Guides | Publicación |
|---|---|
| Técnica de aplicación de seguridad intrínseca en ubicaciones peligrosas Clase I Div 1 | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de los módulos de seguridad intrínseca Bulletin 937 | 937-PP001_-EN-P |
Puede ver una lista de las certificaciones de las Barreras Bulletin 937 por número de producto y un vínculo al pdf del documento de certificación.
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.