Los productos de interfaz de señal proporcionan la conversión de la señal y el aislamiento eléctrico entre los sensores y otros dispositivos de campo y un circuito de control. Los módulos de seguridad intrínseca añaden diodos Zener, que limitan la cantidad de energía eléctrica en circuitos de seguridad intrínseca.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Acondicionadores de señales 931
Nuestros acondicionadores de señales Bulletin 931N Nano y 931S Smart proporcionan una amplia gama de opciones para aislar, convertir, dividir, linealizar y amplificar una amplia gama de tipos de señales.
Barreras convertidoras 937C
Nuestras barreras convertidoras Bulletin 937C añaden funcionalidad a los aisladores al recibir señales de un instrumento de zona peligrosa, por ejemplo, sensores de temperatura o celdas de carga, y luego convertirlas en una señal estandarizada de la industria como 0/4–20 mA o 0/2–10 V.
Barreras aisladoras 937T
Nuestras barreras aisladoras 937T incluyen aislamiento óptico galvánico o de transformador; estos módulos proporcionan una interfaz dentro del circuito de seguridad intrínseca que está eléctricamente separado del sistema de control.
Barreras Zener 937Z
Nuestras barreras Zener Bulletin 937Z proporcionan protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras cuentan con un perfil estrecho de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control.