Loading

Monitoreo de energía
Allen-Bradley

Nuestros productos de monitoreo de energía lo mantienen bien informado sobre cuánta energía usa, cuáles son sus cargas principales, cuándo usa energía eléctrica con mayor frecuencia, cuánto paga por ella y la calidad de la energía que usa.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Una foto con efecto de desenfoque de movimiento de una máquina con servomotores Kinetix y bloques de E/S distribuidos.
Logotipo de Allen-Bradley

El consumo de energía es ahora una variable estratégica—una que los ingenieros pueden medir, analizar y optimizar en tiempo real para lograr una mayor productividad y reducir los costos operativos. Nuestras soluciones de monitoreo de energía le brindan la visibilidad necesaria para tomar decisiones basadas en datos que reduzcan los desechos, fortalezcan la calidad de la energía y aumenten el tiempo productivo en toda su instalación. Diseñados para entornos industriales difíciles, estos sistemas se integran a la perfección en su arquitectura de control, entregando información precisa que le ayuda a construir una operación más eficiente, más conectada y más resiliente.

Características clave

Open All
Close All
Medición de alta precisión y análisis de calidad de la energía

Nuestros dispositivos PowerMonitor™ capturan datos granulares de energía, demanda y calidad de potencia en los que puede confiar. Este nivel de información revela ineficiencias ocultas y ayuda a proteger los activos sensibles.

Integración con Logix y FactoryTalk®

La integración transparente en los controladores Logix y las plataformas de FactoryTalk analytics elimina los silos de datos y permite la visualización a nivel de toda la empresa. Esto le permite tomar decisiones más rápidas y mejores basadas en inteligencia operacional real.

Arquitectura escalable para el despliegue en instalaciones o empresas

Ya sea que esté realizando el monitoreo de una sola línea o de una huella global, nuestro ecosistema de monitoreo de energía se adapta a sus necesidades. Comience con poco, expándase rápidamente y mantenga una visibilidad coherente en todos los sitios.

Hardware industrial resistente diseñado para brindar confiabilidad

Diseñados para entornos industriales difíciles, nuestros sensores y monitores ofrecen un rendimiento confiable en presencia de ruido eléctrico, oscilaciones de temperatura y funcionamiento continuo, lo que garantiza datos precisos cuando más se necesitan.

Apoya los objetivos de sostenibilidad y ESG

Una mayor visibilidad de los ciclos de consumo y demanda le ayuda a hacer un seguimiento de los KPI energéticos, cumplir con los estándares de generación de informes y respaldar los objetivos de sostenibilidad corporativa sin añadir carga operativa.

Video
Sistemas completos de control de movimiento para máquinas inteligentes

En el entorno competitivo actual, el diseño simplificado de máquinas, la flexibilidad del sistema y el mejor rendimiento general de las máquinas son ventajas clave. Ya sea que esté construyendo máquinas pequeñas e independientes o sistemas grandes y complejos, los productos de control de movimiento Kinetix de Allen-Bradley pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Cree una infraestructura eléctrica más inteligente e informada

Hardware diseñado específicamente que captura los insights que impulsan mejores decisiones.

PRODUCTO
Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente (CT) proporcionan la base de medición de corriente precisa para cada sistema de monitoreo de energía. Disponibles en múltiples factores de forma y clases de precisión, nuestros CT garantizan datos de corriente estables y de alta fidelidad que respaldan estudios de carga, optimización de energía y análisis de calidad de la energía. Su durabilidad y precisión los hacen ideales para aplicaciones de readaptación y nuevas construcciones.

Transformadores de corriente

PRODUCTO
Accesorios de PowerMonitor

Estos accesorios, incluidos los módulos de comunicación, el hardware de montaje y los kits de cableado, amplían la funcionalidad y la facilidad de instalación de los dispositivos PowerMonitor. Permiten un despliegue flexible, simplifican la integración en los CCM y la aparamenta de conexión, y respaldan el mantenimiento continuo y la escalabilidad a medida que evoluciona su programa de monitoreo de energía.

Accesorios PowerMonitor

PRODUCTO
PowerMonitors

Los medidores PowerMonitor™ son el núcleo inteligente de su estrategia energética. Proporcionan métricas de energía, demanda y calidad de la energía en tiempo real, esenciales para el análisis de causa raíz, la asignación de costos y el mantenimiento predictivo. Su integración nativa con los ecosistemas de software Logix y FactoryTalk® garantiza que sus equipos tengan acceso instantáneo a información significativa en todos los niveles de su operación.

PowerMonitors

Amplíe la visibilidad. Expanda la capacidad.

Hardware y software complementarios que elevan su estrategia de energía.

  • Variadores de frecuencia (VFD)
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Productos
    Productos
    Variadores de frecuencia (VFD)
    Descubra los variadores de frecuencia variable (VFD), diseñados para mejorar el control de motor, la eficiencia energética y el rendimiento en todas las aplicaciones de automatización industrial.
    Más información
  • Aplicación FactoryTalk Energy Manager
    Aplicación FactoryTalk Energy Manager
    Productos
    Productos
    Aplicación FactoryTalk Energy Manager
    Un enfoque escalable del monitoreo de energía para ayudar a aumentar la eficiencia, identificar oportunidades para la reducción del consumo de energía y acelerar la transformación digital.
    Más información
  • Software de centro de control de motores IntelliCENTER
    Software de centro de control de motores IntelliCENTER
    Productos
    Productos
    Software de centro de control de motores IntelliCENTER
    El software para centro de control de motores industrial le permite ver el interior de sus cubetas de CCM con diagnóstico en tiempo real. Aumente el tiempo productivo, la productividad y la seguridad.
    Más información
  • Productos de control industrial
    Productos de control industrial
    Software
    Software
    Productos de control industrial
    Los productos de control industrial de Rockwell Automation mejorarán el rendimiento de su negocio. Aprenda más al respecto aquí.
    Más información
  • Disyuntor y protección de circuito derivado
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Productos
    Productos
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Explore nuestra amplia selección de disyuntores, dispositivos de protección de motor y dispositivos de protección de circuitos diseñados para ayudar a salvaguardar los sistemas eléctricos industriales.
    Más información
¿Por qué debería implementar un sistema de monitoreo de energía?

Los sistemas de monitoreo de energía le ofrecen visibilidad en tiempo real de dónde y cómo se consume la energía. Con perfiles de carga precisos, tendencias de demanda y datos de calidad de la energía, puede identificar ineficiencias, proteger equipos sensibles, evitar tiempo improductivo no planificado y realizar mejoras específicas que reduzcan los costos operativos. Estos datos son particularmente críticos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y respaldar los procesos que requieren gran cantidad de energía.

¿Cómo se integran los dispositivos PowerMonitor con mi sistema de control existente?

Los dispositivos PowerMonitor están diseñados para integrarse de forma transparente con los controladores Logix, las redes EtherNet/IP y las plataformas de software FactoryTalk. Esta integración elimina la necesidad de herramientas de recolección de datos aisladas al permitir que los datos de energía fluyan directamente en los mismos entornos de visualización, generación de informes y sistema de control que sus equipos ya utilizan. Esto conduce a diagnósticos más rápidos, informes unificados y flujos de trabajo simplificados.

¿Qué hardware necesito para empezar?

Una configuración típica de monitoreo de energía incluye transformadores de corriente para una medición precisa, un dispositivo PowerMonitor para el procesamiento de datos y las comunicaciones, y accesorios apropiados para la instalación y la integración en la red. Dependiendo de su aplicación, también puede añadir monitores de calidad de energía o sensores de perturbaciones de voltaje como el i‑Sense.

¿Pueden estos sistemas ayudar con los problemas de calidad de la energía?

Sí. Los PowerMonitor capturan bajadas, sobrevoltajes, armónicos y eventos transitorios que a menudo provocan fallos en los equipos o la pérdida de lotes. Al correlacionar los datos de eventos con el comportamiento de las máquinas, puede identificar rápidamente las causas raíz—ya sean perturbaciones de la red flujo arriba o condiciones de carga internas—y tomar acción correctiva para proteger sus activos.

¿Son estas soluciones escalables para operaciones en múltiples ubicaciones?

Por supuesto. Nuestra arquitectura le permite comenzar con una sola línea o máquina y escalar a implementaciones a nivel de toda la planta o de toda la empresa. Dado que el sistema se basa en EtherNet/IP y FactoryTalk®, puede crear plantillas estandarizadas, unificar tableros y agregar el rendimiento energético en todas las instalaciones, independientemente de su tamaño.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
Monitoreo de energía Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
1426 PowerMonitor 5000
Nuestro Boletín 1426 PowerMonitor™ 5000 es la próxima generación de productos de medición de calidad de energía de alta gama. Basándose en las capacidades principales de medición de energía y potencia, el PowerMonitor 5000 lleva el monitoreo de energía al siguiente nivel.
1408 PowerMonitor 1000
Nuestro PowerMonitor™ 1000 Boletín 1408 es un monitor de energía compacto para la generación de perfiles de carga, la asignación de costos o el control de energía.
PowerMonitor 500 1420
Nuestro PowerMonitor™ 500 Boletín 1420 cuenta con una pantalla incorporada en el dispositivo con unas dimensiones compactas que le ofrecen una visibilidad instantánea de su consumo de energía. Como opción de submedición rentable, nuestro monitor proporciona datos fundamentales para ayudarle a tomar decisiones en el control de procesos, reducir el consumo de energía y aumentar las ganancias de su empresa.
1411 Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente (CT) Bulletin 1411 son transformadores de bajo voltaje para diversos dispositivos y aplicaciones de medición de potencia, incluidos relés de protección, dispositivos analógicos, transductores y productos PowerMonitor™.
Monitor de voltaje i-Sense 1608
Nuestros monitores de voltaje i-Sense® Bulletin 1608 transmiten datos de eventos de calidad de la alimentación de entrada a los servidores i-Grid® mediante una conexión Ethernet o de módem.
Group photo of PowerMonitor accessory kit with a single shorting block and four orange jumpers removed from block base in the foreground and one single 1 A fuse and three 10 A blocks with their matching fuses in the background
Juego de accesorios PowerMonitor
Nuestro juego de accesorios 1400 PowerMonitor™ simplifica la instalación de su unidad PowerMonitor (PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 o PowerMonitor 5000) al proporcionar todos los accesorios de instalación obligatorios disponibles en un número de catálogo.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de energía
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.