Loading

Relés de sobrecarga electrónicos

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Bulletin 193/592 ofrecen flexibilidad y conveniencia en diseños modulares. Se encuentran disponibles para aplicaciones NEMA e IEC. Además, esta cartera ofrece una variedad de opciones, como módulos de protección y comunicación.

Relés de sobrecarga electrónicos

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Bulletin 193/592 ofrecen flexibilidad y conveniencia en diseños modulares. Se encuentran disponibles para aplicaciones NEMA e IEC. Además, esta cartera ofrece una variedad de opciones, como módulos de protección y comunicación.
Protección de circuitos y cargas
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores miniatura
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Disyuntores de caja moldeada
    • Protectores de circuitos de motores
    • Protectores de circuitos de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Disyuntores de protección de motores
    • Seccionadores giratorios
    • Seccionadores giratorios
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores de seguridad
    • seccionadores con cuchilla visible
    • seccionadores con cuchilla visible
  • Módulos de protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros
Main Image

Relés de sobrecarga electrónicos E300/E200

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E300™ (conectados en red) y E200™ (no conectados en red) Boletín 193/592 son la última tecnología en protección contra sobrecargas. El diseño modular, las opciones de comunicación, la información de diagnóstico, el cableado simple y la integración a la tecnología Logix los convierten en la sobrecarga ideal para aplicaciones de control de motores en un sistema de automatización.

Detalles del producto

Main Image

Relés de sobrecarga electrónicos E100

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100 son la próxima generación de relés de sobrecarga electrónicos de nivel básico. Estos relés incluyen características mejoradas para proteger mejor sus inversiones en protección de motor. El E100 incluye un aumento en exactitud y repetibilidad, un diseño autoalimentado con menor disipación de calor y una estrategia de homologación de componentes dinámica.

Detalles del producto

Main Image

Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus

Desde Rockwell Automation anunciamos que a partir de abril de 2021 daremos de baja nuestros Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus Bulletin 193 IEC y 592 NEMA y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros relés de sobrecarga E100.

Detalles del producto

Las nuevas dimensiones, el cableado y el esquema de panel son partes indeseables del reemplazo de productos heredados. En el episodio 3 de ROK Talk sobre componentes industriales, Amanda Eason describe cómo puede reemplazar el E3 Plus con el E300 en 3 sencillos pasos.

  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Colombia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protectores de motores de bajo voltaje Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relés de sobrecarga de estado sólido Chevron RightChevron Right